| Explosionsgeschützte Motoren - Niederspannungsmotoren - Siemens | 02.12.2008 21:34 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Explosionsgeschützte MotorenMaximal sicher, extrem robustMit den explosionsgeschützten Motoren von Siemens gehen Sie mehr als auf Nummer sicher. Denn unsere robusten EEx-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher – das hat der weltweite Einsatz bereits hunderttausendfach bewiesen. Und nicht nur das. Unser EEx-Motorenprogramm ist lückenlos: für alle Anforderungen mit maximaler Sicherheit und höchster Effizienz im Betrieb.Für außergewöhnliche Anforderungen
bieten wir Antriebslösungen mit Doppelschutz. Das Ergebnis: ein Motorenspektrum,
das im Umfang und Anspruch auf dem Weltmarkt seinesgleichen sucht.
Explosionsgeschützte Motoren – Ihre Stärken in KürzeTypenspektrum IECDie Motoren erfüllen die Richtline ATEX 95:
Durchgängige Grauguss-Reihe für Standard und explosionsgeschützte Motoren
Zündschutzart – Erhöhte Sicherheit "e" (EEx
e II), Druckfeste Kapselung "d" (EEx de IIC), Non-Sparking "n" (EEx
nA, Ex nA) und Staubexplosionsschutz für Zone 21/22
Typenspektrum NEMA
Die Motoren erfüllen die strengen Anforderungen
nach
Class I, Group D
Class II, Groups F&G
Division 1, hazardous areas
Explosionsgeschützte Motoren – Die Technik im Überblick
Explosionsgeschützte Motoren – Typische EinsatzgebieteDie explosionsgeschützten Motoren sind besonders für die chemische bzw. petrochemische Industrie geeignet. Des weiteren finden sie Einsatz in Öl und Gaswerken, der Holz und kunststoffverarbeitenden Industrie und in Landwirtschaft. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||