Dezentrale Antriebstechnik - Niederspannungsmotoren - Siemens  |   02.12.2008 22:18  
Bilder ausblenden  |  Print

Dezentrale Antriebstechnik

Wirtschaftliche Produktions- und Maschinenlösungen müssen auf Ihren Bedarf zugeschnitten sein. Entscheidende Faktoren sind hier einfaches Engineering, einfache Installation und umfassende Funktionalität. Dezentrale Lösungen sind dabei aus der modernen Automatisierung nicht mehr wegzudenken. Denn wer dezentral steuert, kann seine Anforderungen individueller umsetzen – und dabei wertvolle Kostensenkungspotenziale erschließen. Ob durch reduzierten Verkabelungsaufwand sowie geringere Kosten in Projektierung und Montage oder bei der Inbetriebnahme und im Servicefall. Wie Ihre Antriebsaufgabe auch geartet ist, wir finden die richtige dezentrale Lösung für Sie – egal ob im Schaltschrank oder außerhalb. Überzeugen Sie sich selbst.

Siemens bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Antriebstechnik Kosten sparend dezentralisieren können. Dank des konsequent modularen Aufbaus aller Komponenten lassen sich unsere Lösungen schnell realisieren, im Bedarfsfall einfach umrüsten, an neue Herausforderungen anpassen oder im Handumdrehen erweitern.
Angefangen bei unseren Niederspannungsmotoren und Getriebemotoren, die alle gängigen Getriebearten abdecken. Über unseren in die dezentrale Peripherie integrierten Umrichter SIMATIC ET 200S FC und den Umrichter MICROMASTER 411, der mit dem Energiesparmotor EFF2 den sparsamen COMBIMASTER 411 bildet – und so Platz und Kosten von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Lösungen spart. Bis hin natürlich zu ECOFAST, der einfachen Anschlusstechnik. Für durchgängige Kommunikation sorgen PROFIBUS und AS-Interface. STARTER ermöglicht eine einheitliche und zügige Inbetriebsetzung. Entdecken Sie, was heute schon alles möglich ist.