| Schiffsmotoren - Niederspannungsmotoren - Siemens | 02.12.2008 21:43 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
SchiffsmotorenFür den Einsatz auf Schiffen unter Deck und für die Offshore-Industrie konzipiert, entsprechen unsere Schiffsmotoren den Vorschriften der führenden Klassifikationsgesellschaften und besitzen bis zur Leistung 200 kW Baumusterprüfzertifikate.Speziell für den Einsatz auf Deck von Schiffen
bieten wir ein Aufdeck-Spezialmotoren-Programm an; diese laufen auch bei kompletter Überflutung ungestört weiter.
Schiffsmotoren – Ihre Stärken in Kürze
Nach den Vorschriften der international führenden Klassifikationsgesellschaften
BV (Bureau Veritas, Frankreich), DNV (Det Norske Veritas, Norwegen), GL (Germanischer
Lloyd, Deutschland), sowie LR (Lloyds Register, Großbritannien) gefertigt
und baumustergeprüft (Type Approved). Keine Einzelabnahme erforderlich bis
zu einer Grenzleistung von BV < 100 kW; DNV < 300 kW; GL < 50 kW; LR < 100
kW
Motoren nach den Forderungen der Klassifikationsgesellschaften
ABS (American Bureau of Shipping, USA), RINA (Registro Italiano Navale, Italien),
CCS (Chinese Classification Society, China) erhältlich; Baumusterprüfzertifikat
nur bei Einzelabnahme
Sonderausführungen auf Anfrage möglich
Schiffsmotoren – Die Technik im Überblick
Schiffsmotoren – Typische Einsatzgebiete
Unsere baumustergeprüften Schiffsmotoren sind speziell für den Einsatz
auf Schiffen unter Deck und für die Offshore-Industrie, z. B. auf Förderplattformen,
konzipiert.
Antriebe für Schiffe:
Lüfter (z. B. für Klima- und Kühlanlagen)
Förderpumpen (für Lösch- und Kühlwasser,
Kraftstoffe, Öle)
Winden (Anker-, Verholwinden, Hebezeuge)
Kompressoren
Bugstrahlruderantriebe |