Rollgangsmotoren - Niederspannungsmotoren - Siemens  |   21.11.2008 23:19  
Bilder ausblenden  |  Print

Rollgangsmotoren

Kraftvoller Antrieb, extra robust

Arbeitsrollgänge in Reversier-Walzwerken werden heute fast ausschließlich mit direkt angetriebenen Rollen ausgestattet. Die Anforderungen, die hier an die mechanische Ausführung des Antriebs gestellt werden, sind hoch. Um diese zu erfüllen, wurden unsere Drehstrom-Rollgangsmotoren für den Umrichterbetrieb entwickelt. Sie sind als vollkommen geschlossene Drehstrom-Asynchronmotoren ausgeführt.

Rollgangsmotoren – Ihre Stärken in Kürze

Mehr Effizienz
Das verwindungssteife Gehäuse aus Sphäroguss ist besonders robust gegen mechanische Beanspruchung. Zudem vermeidet das Ringrippengehäuse die Ablagerung von Zunderstaub.
Mehr Leistung
Momentenreserven lassen hohe, bis zu 4-fache Stoßmomente zu. Umrichterfest bei einer Netzspannung von bis 460 V, optional lieferbar mit Sonderisolierung bis 690 V.
Mehr Flexibilität
Optimale Ausnutzung bei Umrichterspeisung durch Wicklungsanpassung an die jeweilige Spannung/Frequenz. Optional mit Anbau eines robusten Drehimpulsgebers.

Rollgangsmotoren – Die Technik im Überblick

Spannungs- und
Leistungsbereich
1,1 kW - 481 kW
mit allen gängigen Spannungen
Baugrößen und Bauformen 132S - 315L in allen gängigen Bauformen
Bemessungsdrehzahl und Drehmomente 727 - 1726 min-1
10,6 - 3142 Nm

Rollgangsmotoren – Typische Einsatzgebiete

Die robusten, unbelüfteten Rollgangmotoren sind besonders geeignet für den rauen Betrieb in Walzwerken unter widrigen Einsatzbedingungen, in Arbeits- und Transportrollgängen, bei hohen Umgebungstemperaturen, hoher Luftfeuchte oder auftretendem Zunderstaub.