Kranmotoren - Niederspannungsmotoren - Siemens  |   02.12.2008 21:46  
Bilder ausblenden  |  Print

Kranmotoren

Maximale Leistung, auch wenn's stürmisch wird

Kranmotoren sind oft extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt – bei gleichzeitig hohen Betriebsanforderungen. Sie müssen hoher Luftfeuchtigkeit, salzhaltiger Luft und hohen Windgeschwindigkeiten trotzen – und dabei hohe Überlastfähigkeit und einen großen Drehzahlstellbereich gewährleisten.

Kranmotoren – Ihre Stärken in Kürze

Mehr Effizienz
Für Umgebungstemperaturen bis 50°C, optional auch höher – geschützt gegen Luftfeuchte bis 100% und salzhaltiger Atmosphäre.
Mehr Leistung
Momentenreserven für hohe Stoßbelastungen und eine Überlastfähigkeit bis 230% – als Beschleunigungsantriebe geht unseren Kranmotoren nie die Luft aus.
Mehr Flexibilität
Durch einen großzügig dimensionierten Anschlusskasten, Korrosionsschutz im Motorinnenraum und optional erhältliche robuste Füße und Flansche aus verwindungssteifen Sphäroguss sind unsere Kranmotoren jeder Aufgabe gewachsen.

Kranmotoren – Die Technik im Überblick

Spannungs- und
Leistungsbereich
1,1 kW - 481 kW
mit allen gängigen Spannungen
Baugrößen und Bauformen 132S - 315L in allen gängigen Bauformen
Bemessungsdrehzahl und Drehmomente 727 - 1726 min-1
10,6 - 3142 Nm

Kranmotoren – Typische Einsatzgebiete

Die robusten Graugussmotoren sind besonders geeignet für den rauen Hebezeugbetrieb unter widrigen Einsatzbedingungen – für den Indoor- und Outdoor-Einsatz, z.B. in Hafenanlagen für Rubber Tired Gantry, Rail Mounted Gantry, Automatic Stacking Cranes.