Brandgasmotoren - Niederspannungsmotoren - Siemens  |   02.12.2008 22:09  
Bilder ausblenden  |  Print

Brandgasmotoren

Zuverlässige Lüftung auch bei hohen Temperaturen

Die prüfbescheinigten Brandgasmotoren wurden speziell für Gebäude oder Bauwerke mit Rauchkontrolle entwickelt. Selbst mit hohen Umgebungstemperaturen werden unsere Brandgasmotoren sicher fertig. Sie vermindern im Falle eines Unglückes die Wärmebeanspruchung des Gebäudes und halten Flucht- und Zugangswege rauchfrei.
Die Doppelfunktionsmotoren arbeiten bei
Betrieb unter Normbedingungen als Lüftermotor
Störfallbetrieb als Lüftermotor bei hoher Umgebungstemperatur (200°C, 300°C, 400°C) und nach Norm vorgeschriebener Mindestbetriebszeit

Brandgasmotoren – Ihre Stärken in Kürze

Klasse Temperatur
(°C)
Mindestfunktionsdauer
(min)
F200 200 120
F300 300 120
F400 400 120
Temperatur-Zeit-Klassifizierung nach Norm EN 12101 – 3 / Juni 2002

Brandgasmotoren – Die Technik im Überblick

Spannungs- und
Leistungsbereich
0,37 kW - 200 kW
mit allen gängigen Spannungen
Baugrößen und Bauformen 80M - 315L in allen gängigen Bauformen
Bemessungsdrehzahl und Drehmomente 750 - 3600 min-1
2,5 - 1546 Nm

Brandgasmotoren – Typische Einsatzgebiete

Unsere prüfbescheinigten Brandgasmotoren wurden speziell für hochfrequentierte, öffentliche Gebäude wie Diskotheken, Einkaufszentren, Kinos, Theater, Flughäfen, umschlossene Parkhäuser sowie Industriebauten, Treppenhäuser, Tunnel etc. entwickelt.