Bestellen Sie kostenlos unsere Kataloge und Broschüren:
Antriebstechnik Broschüren
Pumpen, Lüfter, Kompressoren
Lösungen für jede Anforderung:
Kontinuierlich zu höherer Produktivität
Fördertechnik
Lösungen für jede Anforderung: Erfolg durchgängig fördern
– Übersicht
Fördertechnik
Lösungen für jede Anforderung: Erfolg durchgängig fördern
Energieeffiziente Antriebe
Neue Effizienzstandards und Wirkungsgrade für Niederspannungsmotoren
Der modulare Frequenzumrichter SINAMICS G120
sicher, kommunikationsfähig und energiesparend
SINAMICS G120P
Der energieeffiziente und bedienfreundliche Frequenzumrichter für Pumpen,
Lüfter und Kompressoren
Safety Integrated in der Antriebstechnik
Efficient Infeed Technology
SINAMICS G120D
Der dezentrale Frequenzumrichter in hoher Schutzart, kompakt und rückspeisefähig
SINAMICS G110
Der vielseitige Frequenzumrichter für kleine Leistungen
MICROMASTER
Der universelle Frequenzumrichter in der Antriebstechnik
Motoren (Faltblatt)
Für jede Anwendung der passende Motor
Niederspannungsmotoren 1LE1
Die neue Motorenreihe 1LE1 – mit Innovation und Effizienz noch mehr bewegen
Niederspannungsmotoren
Ein lückenloses Programm an Niederspannungsmotoren bis 1250 kW
Flender MOTOX
Getriebemotoren
Neue Impulse
Antriebstechnik für die chemische Industrie
Antriebstechnik Kataloge
D11.1
SINAMICS G110/G120
Umrichter-Einbaugeräte
SINAMICS G120D
Dezentrale Frequenzumrichter
SINAMICS G110
Leistung: 0,12 kW bis 3 kW
Kurzbeschreibung
SIMATIC ET 200S FC
Der dezentrale Frequenzumrichter in der SIMATIC ET 200S
Modular, sicher und energieeffizient
in IP 20
MICROMASTER/COMBIMASTER 411
Leistung: 0,37 kW bis 3 kW
Katalog DA51.3
MICROMASTER 410/420/430/440
Leistung: 0,12 kW bis 250 kW
Katalog DA51.2
IEC Motoren
IEC Käfigläufermotoren
Baugröße: 56 bis 450
Leistung: 0,06 kW bis 1250 kW
Katalog D81.1
Motorengeneration 1LE1
IEC Käfigläufermotoren
Baugröße: 100 bis 160
Leistung: 0,75 kW bis 22 kW
Katalog D81.1 N
MOTOX Getriebemotoren
Katalog D87.1
Antriebstechnik Tools
Auswahlhilfe SD-Konfigurator im
Interaktiven Katalog CA01
Intelligente Produktkonfiguration von Motoren und Umrichtern; Maßblatt-/Datenblattgenerator
und Anlaufprogramm für Motoren; zahlreiche Dokumentationen.
| DE |
EN |
FR |
ES |
IT |
 |
 |
|
|
|
Energiesparprogramm – SINASAVE
ermittelt Ihr individuelles Energiesparpotential und ist Entscheidungshilfe
für den richtigen Energiesparmotor.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein:
|