| ATEX Getriebe und Getriebemotoren - Getriebemotoren - Siemens | 24.11.2009 14:35 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Getriebe und Getriebemotoren für den explosionsgefährdeten BereichDie MOTOX Getriebe und Getriebemotoren sind für den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich erhältlich. Die explosionsgeschützten Ausführungen Stirnrad-, Flach-, Kegelstirnrad- und Stirnradschneckengetriebemotoren entsprechen der seit 01. Januar 2003 gültigen Richtlinie 94/9/EG (ATEX).Die Getriebe und Motoren, in vielfältigen Ausführungen,
sind zugelassen für die Zonen 1 und 2 (Gase) sowie 21 und 22 (Stäube).
Der Einsatz in der Explosionsatmosphäre G(Gase) ist zulässig für
die Temperaturklassen T1…T4. Bei Einsatz in der Explosionsatmosphäre
D(Stäube) ist die max. Temperatur von 120°C für das Getriebe zu
berücksichtigen. Für die Überwachung in unzugänglichen Bereichen
kann ein Ölstandssensor eingebaut werden.
Lieferbare Motorausführungen:
Druckfeste Kapselung
Druckfeste Kapselung und Klemmenkasten mit erhöhter
Sicherheit
Erhöhte Sicherheit
Non Sparking |
||||||||||||||||||||||||