Produits - Variateurs basse tension SIMATIC ET 200 - Siemens  |   11/24/2009 1:48 PM  
Cacher images  |  Print

Variateurs basse tension SIMATIC ET 200pro FC

Le variateur de fréquence SIMATIC ET 200pro FC est un module de la périphérie décentralisée ET 200pro directement intégré à celle-ci. Le SIMATIC ET200pro FC règle progressivement la vitesse des moteurs asynchrones et résout les tâches d'entraînement avec simple commande de fréquence ou contrôle vectoriel du flux.
Dès la mise en service, il étonne par la facilité de montage, la rapidité de remplacement de modules et la cohérence du diagnostic. La communication est réalisée via PROFIBUS. Des modules avec fonctions de sécurité intégrées sont également disponibles. De plus, la suppression des inductances de commutation et des hacheurs et résistances de freinage ainsi que la réinjection d'énergie dans le réseau améliorent l'efficacité énergétique.

Variateurs basse tension SIMATIC ET 200S FC

Le variateur de fréquence SIMATIC ET 200S FC est un module de la périphérie décentralisée ET 200S. Il maîtrise non seulement les tâches d'entraînement simples mais aussi celles avec régulation vectorielle. Une riche fonctionnalité de sécurité est intégrée en standard. La réinjection d'énergie dans le réseau et la suppression des inductances de commutation, des hacheurs et résistances de freinage contribuent à l'efficacité énergétique.