| Produkte & Lösungen - PROFINET - Siemens | 24.11.2009 17:40 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
PROFINET - durchgängige Kommunikation von der Bürowelt bis zur FeldebeneEthernet hat sich in der Bürowelt als Kommunikationsstandard etabliert. Die Anforderungen an die industrielle Kommunikation sind weitaus höher wie z.B. Echtzeitfähigkeit, Einbindung dezentraler Feldgeräte, industriegerechte Installationstechnik, etc.. Diese Anforderungen werden von PROFINET, dem offenen und herstellerübergreifendem Industrial Ethernet Standard, der PROFIBUS Nutzerorganisation, erfüllt und gewährleistet damit eine durchgängige Kommunikation von der Bürowelt bis in die Feldebene. PROFINET setzt auf IT-Standards, wie z.B. TCP/IP und ermöglicht Echtzeitkommunikation für Automatisierungsaufgaben und hochperformante Motion-Control-Anwendungen. Durch die nahtlose Integration von bestehenden Feldbus-Systemen mit PROFINET sind Ihre Investitionen auch in Zukunft gesichert. Ihre Vorteile:
|