Sensorik, Mess- und Prüftechnik - PROFINET - Siemens  |   02.12.2008 22:51  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC Sensors

Sensoren bilden die Sinnesorgane von Maschinen und Anlagen, auf denen automatisierte Fertigungsprozesse ablaufen. Unter SIMATIC Sensors bietet Siemens ein komplettes Sensorikspektrum für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Fertigungsindustrie. Durch innovative, intelligente Produkte und integriert in Totally Integrated Auto- mation sorgen SIMATIC Sensors für ein Mehr an Produktivität, Verfügbarkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Leistungsfähige PROFINET-Kommunikation für RFID-Systeme
Mit zwei neuen Kommunikationsmodulen können die RFID-Systeme von Siemens an PROFINET-Kommunikationsnetzen betrieben werden. Mit dem Modul SIMATIC RF180C werden die Schreib-/Lesegeräte direkt mit PROFINET verbunden, mit SIMATIC RF170C erfolgt der Anschluß über das dezentrale Peripheriegerät SIMATIC ET 200pro.
SIMATIC VS120 – Vision Sensor für die Objektprüfung
Die neue Version des Vision Sensors SIMATIC VS120 zur Objektfindung und -prüfung wurde in den Bereichen Engineering vereinfacht sowie bei den Auswerte- und Kommunikations­möglich­keiten erweitert. Die Kommunikation ist jetzt auch über PROFINET IO möglich.
SIMATIC VS130-2 – Vision Sensor zum Lesen von Data-Matrix-Codes
SIMATIC VS130-2 ist der intelligente Vision Sensor mit der Aufgabe "2D-Code-Lesen". Der Sensor erkennt und decodiert die auf dem Objekt vorhandenen Data-Matrix-Codes nach ECC200-Norm. Die Bedienung erfolgt vollständig direkt am Gerät, kann aber auch fernbedient über PROFINET durchgeführt werden.