Industrie-PC SIMATIC PC - PROFINET - Siemens  |   02.12.2008 22:02  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC PC – Mehr Industrie-PC

Automatisierungslösungen im industriellen Umfeld stellen hohe Anforderungen an PCs: Vibrationen, Kälte, Staub, Hitze und elektromagnetische Strahlung zählen zu den wichtigsten Risikofaktoren. Hier sind PC-Plattformen gefragt, die mehr können als andere.
Seit mehr als 22 Jahren entwickelt und fertigt Siemens robuste Industrie-PCs. Erklärtes Ziel dabei ist den Anwendern innovative und gleichzeitig langfristig verfügbare Produkte zur Verfügung zu stellen. So profitieren Maschinen- und Anlagenbauer von der hohen technologischen Erfahrung die sich in den Produkten widerspiegelt. SIMATIC PCs sind bestens ausgestattet für den Einsatz in rauer Industrie-Umgebung durch: modernes Industrie-Design mit mehr Robustheit und Systemverfügbarkeit, zuverlässige Industrie-PC mit mehr Qualität und Sicherheit, mehr Kontinuität und Langzeitverfügbarkeit sowie mehr Service und Support.

Mit PROFINET onboard bieten SIMATIC PC noch mehr Vernetzungsmöglichkeiten - sie lassen sich einfach und komfortabel in Netzwerke einbinden und ermöglichen die durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Real-Time und IT-Kommunikation, wie z.B. TCP/IP, sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich und Sie sparen Kosten bei Installation und Integration.

Verschiedene Industrie-PC-Bauformen, Funktionalitäten und Leistungsklassen stehen zur Verfügung:

SIMATIC Rack PC - flexibel und leistungsstark im 19-Zoll-Format
SIMATIC Rack PCs sind flexible Industrie-PC-Systeme im 19"-Format mit hoher Systemverfügbarkeit für Applikationen mit hohen Leistungsansprüchen. Sie werden individuell über unterschiedliche Prozessoren, Speicherausbauten, Laufwerkskonfigurationen, Zusatzkarten und vorinstallierte Betriebssysteme zum passenden System zusammengestellt. Für den waagerechten und senkrechten Einsatz geeignet, können mit ihnen vielfältige Aufgaben gelöst werden.
SIMATIC Box PC - kompakt und robust für den universellen Einsatz
Mit SIMATIC Box PC stehen für Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauer besonders kompakte und robuste Industrie PC-Systeme für leistungsstarke und gleichzeitig platzoptimierte Applikationen zur Verfügung. Sie zeichnen sich aus durch hohe Performance bei geringem Platzbedarf sowie durch den modularen Aufbau mit hoher Servicefreundlichkeit. Von der ultrakompakten und wartungsfreien Variante für die Hutschiene, bis hin zum PC mit hoher Erweiterbarkeit und höchster Performance, lassen die kompakten Box PCs kaum Wünsche offen. Mit den SIMATIC Box PCs können vielfältigste Aufgaben gelöst werden
SIMATIC Panel PC – robust und leistungsstark mit brillanten Displays
SIMATIC Panel PCs haben ihre Stärke beim maschinennahen Bedienen und Beobachten und sind als leistungsstarke Industrie-PCs offen für weitere Aufgaben: Steuern, Regeln, Datenverarbeitung und Motion Control sind nur einige Beispiele dafür. Dank ihrer robusten Bauweise eignen sich SIMATIC Panel PCs bestens für Produktionsvorgänge in rauer Industrieumgebung. Die robusten Fronten sind mit leuchtstarken Displays in unterschiedlichen Größen bis 19" ausgestattet und verfügen über Tasten oder Touchfunktionalität.