| Komfortables Universalgenie SCALANCE X-200 managed |
Universell einsetzbar von maschinennahen Anwendungen bis zu
vernetzten Teilanlagen. Projektierung und Remote-Diagnose sind
in das Engineeringtool SIMATIC STEP 7 integriert, dadurch erhöht
sich die Anlagenverfügbarkeit. Geräte in hoher Schutzart ermöglichen
den schaltschranklosen Aufbau. |
|

| Isochronous Real-Time (IRT) mit SCALANCE X-200IRT managed |
Für den Einsatz in Teilanlagennetzen mit harten Echtzeitanforderungen
(Isochronous Real-Time) und höchster Verfügbarkeit.
Datenverkehr ohne Echtzeitanforderung kann auf dem gleichen
Netz stattfinden. Doppelte Netzwerkstrukturen sind damit überflüssig.
|
|

| Kompakter High Performance Switch SCALANCE X-300 |
Wirtschaftliche Kompaktvariante für den Einsatz in hochperformanten Anlagennetzen (Gigabit Ethernet). Zeichnet sich gegenüber X-200 durch erweiterten Funktionsumfang (IT-Funktionalität) aus. |
|

| Modularer High-Performance Switch SCALANCE X408-2 |
Für
hochperformante Anlagennetze stehen die modularen Switches der SCALANCE
X-400-Produktlinie zum Aufbau von Linien-, Stern-, und Ringstruktur
(10/100/1000 Mbit/s) zur Verfügung. Der Industrial Ethernet Switch
SCALANCE X408-2 unterstützt zusätzlich die PROFINET-Diagnose. |
|

| SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter |
Medienkonverter
zur Umsetzung verschiedener Übertragungsmedien innerhalb Industrial
Ethernet Linien, Stern und Ringstrukturen. |
|
|