Dezentrale Peripherie - PROFINET - Siemens  |   24.11.2009 18:33  
Bilder ausblenden  |  Print

Dezentrale Peripherie

Dezentrale Automatisierung setzt sich immer mehr durch. Denn steigende Anforderungen an Kostenersparnis, weniger Verkabelung und Risikominimierung sind Kriterien für den Einsatz dezentraler Automatisierungslösungen.

Die SIMATIC ET 200-Systeme bieten sowohl in Schutzart IP20 als auch in IP65/67 Lösungen für den Einsatz an PROFINET an. Durch den integrierten 2-Port-Switch lassen sich ganz einfach Linienstrukturen bilden.

SIMATIC ET 200pro IWLAN – Neues Interfacemodul erstmals zum drahtlosen Anschluss dezentraler Peripherie
Mit der SIMATIC ET 200pro IWLAN ist es erstmals möglich dezentrale Peripheriesysteme direkt kabellos über einen Access Point an den IO-Controller anzubinden. Mit dem neuen Interfacemodul 154-6 PN HF IWLAN können sowohl standard- als auch sicherheitsgerichtete Applikationen mit PROFINET realisiert werden.
Das neue Interfacemodul ermöglicht dem Kunden den Einsatz der ET 200pro in Applikationen, in denen eine kabelgebundene Lösung bisher unmöglich oder nur unter großem Kostenaufwand zu realisieren ist. Diese Applikationen finden sich bspw. bei Elektrohängebahnen, fahrerlosen Transportsystemen und in der Lagerlogistik.
SIMATIC ET 200eco PN – besonders kompakte Blockperipherie in hoher Schutzart zum Anschluss an PROFINET
Die SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67 für den schaltschranklosen Aufbau direkt an der Maschine. Durch das voll vergossene Zinkdruckgehäuse sind die Module besonders robust. Erhältlich ist die SIMATIC ET 200eco PN sowohl mit 8 als auch 16 digitalen Ein- oder Ausgängen in 2 verschiedenen Aufbaugrößen.
SIMATIC ET 200S – feinmodular und multifunktional in IP20
SIMATIC ET 200S ist das feinmodulare, dezentrale Peripheriesystem in Schutzart IP20. Das umfanreiche Modulspektrum ermöglicht einen multifunktionalen Einsatz: ob analoge Signale, fehlersichere Module, Zähler, serielle Schnittstelle, Motorstarter, Frequenzumrichter oder Pneumatik – es bietet für jede Anforderung die richtige Lösung! Die Kommunikation kann über PROFIBUS oder PROFINET erfolgen - egal ob Standard- oder sicherheitsgerichtete Kommunikation - beides ist möglich, auf ein und dem selben Kabel!

SIMATIC ET 200S
Mit der PROFINET Anschaltung IM 151-3 PN STANDARD und HIGH FEATURE kann das multifunktionale Peripheriesystem SIMATIC ET 200S in Schutzart IP20 an PROFINET angebunden werden. Die HIGH FEATURE-Variante ermöglicht PROFIsafe-Anwendungen. Durch den integrierten 2-Port-Switch lassen sich ganz einfach Linienstrukturen aufbauen. Der Frequenzumrichter ET 200S FC ermöglicht feingeregelt drehzahlveränderbare Antriebe, auch als sichere Variante.

SIMATIC ET 200S mit LWL-Anschluss
Mit der PROFINET Anschaltung IM 151-3 PN FO kann die Produkt- familie SIMATIC ET 200S durch die integrierten POF-Schnittstellen (Polymer Optic Fiber) an ein optisches PROFINET Netzwerk angebunden werden. Durch den integrierten 2-Port-Switch lassen sich ganz einfach Linienstrukturen bilden, wie von etablierten Feldbussen gewohnt. Damit lassen sich erstmals auch sicherheitsgerichtete PROFIsafe Module an ET 200 mit direktem LWL-Anschluss betreiben.

SIMATIC ET 200S PN CPU
Die IM151-8 PN/DP CPU hat eine PROFINET Kommunikationsschnittstelle (mit 3 Ports für Linienaufbau und PG-Funktionen) on-board und kann optional mit einem PROFIBUS-DP Mastermodul erweitert werden. Die IM151-8 PN/DP CPU basiert auf der S7-300 CPU 314 und unterstützt die Echtzeiteigenschaften RT (Real-Time) und IRT (Isochronous Real-Time). Mit IRT werden besonders kurze, vorhersagbare Reaktionszeiten, noch schnellerer, deterministischer Datenaustausch mit IO-Devices und eine robuste, verlässliche Kommunikation der Prozessdaten auch bei sehr großem non-realtime Datenverkehr ermöglicht.
Die fehlersichere Variante IM151-8F PN/DP F-CPU basiert ebenfalls auf der S7-300 CPU 314. Es sind sowohl fehlersichere wie auch Standard IO-Module anschließbar. Die Kommunikation zwischen CPU und den fehlersicheren Modulen erfolgt via PROFIsafe.

Katalog und Online Bestellung ET 200S

SIMATIC ET 200pro - klein und multifunktional in IP65/67
SIMATIC ET 200pro ist das kleine, modulare Peripheriesystem in Schutzart IP65/67 für den schaltschranklosen Aufbau. Höchste Flexibilität bietet es durch das vielfältige Modulspektrum: Ein-/Ausgabemodule, Motorstarter, Frequenzumrichter, Pneumatik, direkter Anschluss an das Identifikationssystem MOBY oder die Integration von fehlersicheren Modulen. Die Kommunikation kann über PROFIBUS oder PROFINET erfolgen - egal ob Standard- oder sicherheitsgerichtete Kommunikation - beides ist möglich, auf ein und dem selben Kabel! Der Frequenzumrichter ET 200pro FC ermöglicht feingeregelt Drehzahlveränderbare Antriebe, auch als sichere Variante.

Flexible PROFINET Anschlussmöglichkeiten
Beim Interfacemodul IM 154-4 PN HF sind Interfacemodul und Anschlussmodul getrennt, so dass verschiedene Anschlusstechniken realisiert werden können:
  • 2xM12 und 2x7/8"
  • 2xRJ45, 2xEnergiestecker Push Pull
  • 2xSCRJ FO, 2xEnergiestecker Push Pull

SIMATIC ET 200pro CPU
CPU Funktionalität wird mit dem Interfacemodul IM 154-8 PN/DP zur Verfügung gestellt. Dieses basiert auf der CPU 315-2 PN/DP und bietet die gleichen Mengengerüste und Funktionen. Die IM154-8 PN/DP CPU hat zwei Kommunikations- Schnittstellen, eine kombinierte MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle und eine PROFINET Schnittstelle mit drei Ports.

Katalog und Online Bestellung ET200pro

SIMATIC ET 200M - kompakt und höchstflexibel in IP 20
Die ET 200M ist ein modular aufgebauter DP-Slave in Schutzart IP20. Das System ermöglicht den Einsatz von bis zu 12 hochkanaligen Signal- und Funktionsmodulen sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300. Dabei sind keine Steckplatzregeln zu beachten. Mit der ET 200M setzen Anwender auf ein umfangreiches Funktionsspektrum wie z.B. ein durchgängiges Diagnosekonzept, auf Hot Swapping der Elektronikmodule oder stehende Verdrahtung – für höchste Anlagenverfügbarkeit. Zudem lässt sich in Verbindung mit einer S7-400 die Konfiguration im laufenden Betrieb ändern (Configuration in Run). Darüber hinaus kann der Einsatz im Ex-Bereich bis in Zone 2 erfolgen. Die Sensoren und Aktoren können dabei sogar bis in Zone 1 eingesetzt werden. Die Kommunikation kann über PROFIBUS oder PROFINET erfolgen. Das Interface Modul IM 153-4 zum Anschluss PROFINET besitzt eine Schnittstelle mit integriertem 2-Port-Switch und einer T-Funktionalität bei der Spannungsversorgung. Durch die neuen 64-kanaligen Module (64DI/DO) erhöht sich die Kanaldichte innerhalb der Station und ermöglicht dem Anwender, den Platzbedarf im Schaltschrank zu reduzieren.

Katalog und Online Bestellung ET200M

PROFINET im SINAMICS G120D - Dezentraler Frequenzumrichter
Der Frequenzumrichter SINAMICS G120D für den Leistungsbereich von 0,75 kW - 7,5 kW. Überzeugt durch die besonders flache Bauform, gleichem Bohrbild in allen Leistungen, Sicherheitsfunktionen und Rückspeisefähigkeit.