Gesamtanlagen - Projects Automotive Industry - Siemens  |   05.12.2008 4:49  
Bilder ausblenden  |  Print

Lösungen Gesamtanlagen

Komplettlösungen aus einer Hand – für nachhaltigen Geschäftserfolg

Der wirtschaftliche Erfolg moderner Produktionssysteme hängt entscheidend vom Zusammenspiel der installierten Komponenten ab – von optimierten Übergaben, minimierten Schnittstellenverlusten und von intelligenter Integration.

Ob Modernisierung oder Neubau: maßgeschneiderte Gesamtlösungen von Siemens sorgen für nahtlose Arbeitsabläufe und nachhaltigen Geschäftserfolg, heute und in Zukunft – auf der Basis eines einzigartigen Know-hows von der Projektabwicklung über Hardware und Power Supply bis zur Prozessintegration.

Von der ersten Idee über Planung und Realisierung bis zum produktiven Betrieb.

Dabei sichert die Realisierung aus einer Hand ein hohes Maß an Synergie- und Lerneffekten – für durchgängig höhere Qualität und dauerhaft optimierte Ressourceneffizienz.

Von der Zelle bis zur kompletten Fabrik

Gesamtlösungspartner
  Als Generalunternehmer realisieren wir international ihr Investitionsvorhaben im Bereich Automobil-Endmontage schlüsselfertig von der Planung bis zum produktiven Betrieb, von der Zelle bis zur kompletten Fabrik.
 
Fabrikplanung
  Layout- und Prozessplanung Für eine innovative und funktionale Planung ist eine tiefe Durchdringung von Prozessen und Technologien notwendig. Als starker Partner der Automobilindustrie gilt es neben der Erstellung einer durchgängigen Layout- und Prozessplanung durch Visualisierung und Simulation die Ergebnisse im Vorfeld zu optimieren.
 
Realisierungskomponenten
  Von der Fördertechnik über Montagetechnik zu produktionsnaher Lagertechnik. Alle Komponenten für den automobilen Rohbau und die Endmontage