| Solutions - SIMATIC NET - Siemens | 12/05/2008 4:35 AM | ||
隐藏图片 |
Print
|
使用 GSM 调制解调器 MD720 发送和接收 SMS
SINAUT MD720-3 是 GPRS 调制解调器,使用它可通过 PC 调度台上的 GPRS 连接 SIMATIC S7-200 站点和 SINAUT MICRO SC。 此外,MD720-3 可作为 GSM 调制解调器的一项功能发送和接收SMS,同时,也可适用于 SIMATIC S7-300/400 控制器。 在配置中显示,SIMATICS7-300/400 控制器可通过 MD720-3 和移动无线网络向手机发送有关设备状态的 SMS 信息。
本宣传册有
德语 和
英语 版可供订阅。可通过您的
SIMATIC NET 联系人 订阅印刷版手册。
订货号
德语版: 6ZB5530-2AG01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AG02-0BA0
通过 GPRS 路由器 MD740-1进行互联网的远程访问
通过互联网进行 GPRS 连接,因此有必要采取相应的安全措施。 利用在此介绍的解决方案,用安全模块 SCALANCE S 构建与带 GPRS 路由器 MD740-1 远程站点的安全连接。 保护可靠的数据传输,防止间谍程序与非法操作。
本宣传册有
德语版 and
英语 版可供订阅。可通过您的
SIMATIC NET 联系人 订阅印刷版手册。
订货号
德语版: 6ZB5530-2AF01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AF02-0BA0
基于 IP 的环境内 SINAUT ST7
我们想使用该配置使 SINAUT 入门者和传统 SINAUT WAN 连接转换者更加贴近 TIM 3V-IE 上的以太网通讯以及互联网上的 GPRS 无线连接。 根据综合演示设备可回顾设计,并使设计符合您个人的要求。
本宣传册有
德语 和
英语 版可供订阅。可通过您的
SIMATIC NET 联系人 订阅印刷版手册。
订货号
德语版: 6ZB5530-2AE01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AE02-0BA0