Soluzioni - SIMATIC NET - Siemens  |   12/02/2008 5:46 PM  
Hide Images  |  Print

SIMATIC NET Soluzioni

2007/09
SIMATIC NET >> Configuration 10

Invio e ricezione di SMS con il modem GSM MD720

SINAUT MD720-3 è un modem GPRS per il collegamento di stazioni SIMATIC S7-200 tramite GPRS ad un Control Center PC con SINAUT MICRO SC. Inoltre il modem MD720-3, quale funzione di un modem GSM, può inviare e ricevere SMS e può quindi essere anche impiegato con i controllori SIMATIC S7-300/400. Questa Configuration mostra come un controllore SIMATIC S7-300/400 sia in grado di inviare segnalazioni sullo stato del suo sistema via SMS tramite MD720-3 e la rete radiomobile ad un telefono cellulare.

La brochure è disponibile in tedesco e inglese. Potete ordinare la versione cartacea della brochure tramite il vostro partner di riferimento SIMATIC NET.

Numeri di ordinazione
tedesco: 6ZB5530-2AG01-0BA0
inglese: 6ZB5530-2AG02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 9

Accesso remoto tramite Internet via GPRS-Router MD740-1

Poiché i collegamenti GPRS utilizzano Internet, è necessario provvedere ad adeguate misure di sicurezza. La soluzione qui presentata consente di realizzare un collegamento sicuro con le stazioni remote con il modulo di sicurezza SCALANCE S utilizzando il GPRS-Router MD740-1. Così la trasmissione dati è protetta in modo affidabile contro lo spionaggio e la manipolazione.

La brochure è disponibile in tedesco e inglese. Potete ordinare la versione cartacea della brochure tramite il vostro partner di riferimento SIMATIC NET.

Numeri di ordinazione
tedesco: 6ZB5530-2AF01-0BA0
inglese: 6ZB5530-2AF02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 8

SINAUT ST7 in ambiente basato su IP

Con questa Configuration desideriamo illustrare la comunicazione Ethernet tramite TIM 3V-IE e il collegamento radio GPRS via Internet sia a nuovi utenti di SINAUT sia ad utenti che erano soliti usare i classici collegamenti SINAUT WAN e che vogliono cambiare. Sulla base di un impianto dimostrativo e coerente potete seguire e comprendere la progettazione ed adattarla alle vostre esigenze specifiche.

La brochure è disponibile in tedesco e inglese. Potete ordinare la versione cartacea della brochure tramite il vostro partner di riferimento SIMATIC NET.

Numeri di ordinazione
tedesco: 6ZB5530-2AE01-0BA0
inglese: 6ZB5530-2AE02-0BA0

UP
2007/01
SIMATIC NET >> Configuration 7
Integration of an AS-Interface field bus into PROFINET using IE/AS-i LINK PN IO

Grazie ad una superficie operativa HMI ed alle funzioni di STEP 7, la Configuration 7 rende possibile la diagnostica tramite PROFINET ed AS-Interface. Inoltre è possibile visualizzare e comandare gli slave AS-i tramite una superficie di simulazione. Gli onerosi fasci di cavi tradizionali a livello di attuatori / sensori vengono quindi sostituiti da un unico cavo

Numeri di ordinazione
tedesco: 6ZB5530-2AD01-0BA0
inglese: 6ZB5530-2AD02-0BA0

UP
2006/11
SIMATIC NET >> Configuration 6
Industrial Wireless LAN using RCoax in PROFINET IO environment

La brochure Configuration 6 presenta una soluzione, basata sulla tecnica di rete convenzionale, che è stata ampliata e modernizzata sostituendo un collegamento PROFIBUS già esistente tramite anelli a contatto strisciante con una stazione mobile, integrando slave PROFIBUS nel sistema PROFINET/IWLAN così come un PROFINET IO tramite IWLAN.
La premessa generale è che vengano soddisfatte le esigenze real-time, tipiche della periferia decentrata, del sistema IWLAN nonostante l'ambiente sfavorevole alla trasmissione radio.

Numeri di ordinazione
tedesco: 6ZB5530-2AC01-0BA0
inglese: 6ZB5530-2AC02-0BA0

UP
2006/03
SIMATIC NET >> Configuration 5
Protezione di una cella di automazione mediante firewall

Una cella di automazione deve essere collegata alla rete aziendale in modo tale che, mediante un controllo degli accessi, solo determinati nodi/partner di rete risp. servizi di comunicazione possano avere accesso ai nodi/partner interni di questa cella.

La brochure Configuration 5 mostra come sia possibile impiegare gli SCALANCE Security Module per la protezione di celle/componenti di automazione con l'ausilio di un firewall.

Numeri di ordinazione
tedesco: 6ZB5530-2AB01-0BA0
inglese: 6ZB5530-2AB02-0BA0

UP
2005/11
SIMATIC NET >> Configuration 4
Industrial Security via IPsec – tunnel VPN sicuro

Nel caso sia richiesto uno scambio dati tra due celle di automazione mediante una rete potenzialmente non sicura, ci si deve porre per prima cosa il compito di rendere sicuro questo scambio dati. L’hardware e il software di SCALANCE S costituiscono un sistema di Security evoluto fin nei dettagli. SCALANCE S è perfettamente dimensionato per le richieste elevate della comunicazione industriale.

La brochure Configuration 4 mostra come i moduli SCALANCE Security possano essere impiegati per la protezione di componenti/celle di automazione.

Numeri di ordinazione
tedesco: 6ZB5530-2AA01-0BA0
inglese: 6ZB5530-2AA02-0BA0

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 3
Industrial Wireless LAN: Comando e supervisione tramite IWLAN con SCALANCE W788-1PRO e WinCC flexible (Configuration 3)

Spesso si vorrebbe accedere ad un impianto non solo da una sede locale, bensì supervisionarlo o comandarlo in remoto. Ciò vale in modo particolare per capannoni di fabbrica molto estesi oppure per parti d'impianto difficilmente accessibili.

La brochure Configuration 3 descrive una configurazione esemplificativa del comando e supervisione di un impianto tramite Industrial Wireless LAN.

Numeri di ordinazione
tedesco: E20001-A330-P820
inglese: E20001-A330-P820-7600

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 2
Industrial Wireless LAN: Manutenzione mobile tramite IWLAN con SCALANCE W788-1PRO, MP 270B e WinCC flexible

Spesso è necessario accedere ad un impianto non solo da una sede locale. Nel caso di messe in servizio oppure di guasti, ad esempio, sono richieste una diagnostica oppure una manutenzione tempestive dell’impianto. Ciò vale in modo particolare per capannoni di fabbrica molto estesi oppure per parti d’impianto difficilmente raggiungibili.
UP
2004/12
SIMATIC NET >> Configuration 1
Partenza veloce e chiara con SIMATIC NET Configurations

Le SIMATIC NET Configurations presentano componenti consigliati in base a test di sistema per i tipici compiti della comunicazione industriale.

La brochure Configuration No1 descrive la messa in servizio e la manutenzione mobili di controllori tramite Wireless LAN.

Numeri di ordinazione
tedesco: E20001-A280-P820
inglese: E20001-A280-P820-7600

UP