Canal de Isabell - SIMATIC NET - Siemens  |   12/02/2008 6:42 PM  
Hide Images  |  Print

Referenze

Canal de Isabell / Spagna

SINAUT con SCALANCE S e SCALANCE X

Cliente:
Cliente finale: Canal de Isabell II
Canal de Isabel II è una pubblica impresa di Madrid che rifornisce la città di acqua potabile, occupandosi della sua preparazione e distribuzione. Vengono inoltre purificate anche le acque reflue della città.
L'impresa rifornisce oggi una popolazione di circa 6 milioni di persone. La sfida più grande consiste nelle enormi fluttuazioni sistematiche e stagionali cui è soggetta l'offerta dell'acqua a causa di precipitazioni fortemente irregolari e discontinue negli anni.

La sfida:
Migrazione delle stazioni da S5 a S7
Migrazione delle stazioni SIMATIC S5 con protocollo SINAUT ST1 a stazioni SIMATIC S7 con protocollo SINAUT ST7 tramite una rete basata su protocollo IP
Implementazione di un sistema basato su ST7cc e WinCC per la sorveglianza e la diagnostica delle stazioni SINAUT ST7
Collegamento della rete Ethernet alla centrale tramite il gruppo di comunicazione TIM4R-IE
Protezione della nuova struttura di rete mediante moduli SCALANCE S612

I prodotti:
Hardware
20 gruppi di comunicazione TIM3V-IE
5 gruppi di comunicazione TIM4R-IE
22 SCALANCE S612
3 SCALANCE X208
2 SCALANCE X224

Software

SINAUT ST7cc
WinCC 6.2

I vantaggi:
Sistema omogeneo con Siemens
Un sistema per diverse topologie di rete (GSM, radio, linea dedicata, GPRS, rete basata su protocollo IP)
Grazie all'impiego di SINAUT il sistema può compensare anticipatamente eventuali problemi delle reti basate su protocollo IP (ad es. latenza, interruzioni sporadiche, ecc.) ed eseguire un adattamento.
Grande durevolezza e protezione dell'investimento
Concetto di sicurezza coerente per l'intero impianto
Configurazione intuitiva, senza necessità di conoscenze specifiche nel settore della sicurezza
Creazione automatica di certificati tramite il tool di configurazione