Canal de Isabell - SIMATIC NET - Siemens  |   02.12.2008 20:34  
Bilder ausblenden  |  Print

Referenzen

Canal de Isabell / Spanien

SINAUT mit SCALANCE S und SCALANCE X

Der Kunde:
Endkunde: Canal de Isabell II
Canal de Isabel II ist ein öffentlich rechtliches Unternehmen der Stadt Madrid, welches die Stadt mit Trinkwasser versorgt, es aufbereitet und verteilt. Des weiteren werden die Abwässer der Stadt gereinigt.
Das Unternehmen versorgt heute eine Bevölkerung von ungefähr 6 Millionen Menschen. Die größten Herausforderung liegen in den enormen jahreszeitlichen und systematischen Schwankungen des Wasserangebotes, die durch die jährlich stark unregelmäßigen, schwankenden Niederschläge erzeugt werden.

Die Herausforderung:
Migration der Stationen von S5 zu S7
Migration der SIMATIC S5 Stationen mit SINAUT ST1 Protokoll zu SIMATIC S7 Stationen mit SINAUT ST7 Protokoll über ein IP-basiertes Netzwerk
Implementierung eines auf ST7cc und WinCC basierten Systems zur Überwachung und Diagnose der SINAUT ST7 Stationen
Anbindung des Ethernet-Netzwerkes über die TIM4R-IE an die Zentrale
Sicherung der neuen Netzwerkstruktur mit Hilfe von SCALANCE S612 Modulen

Die Produkte:
Hardware
20 Kommunikationsbaugruppen TIM3V-IE
5 Kommunikationsbaugruppen TIM4R-IE
22 SCALANCE S612
3 SCALANCE X208
2 SCALANCE X224

Software

SINAUT ST7cc
WinCC 6.2

Die Vorteile:
Durchgängiges System mit Siemens
Ein System für unterschiedliche Netzwerktopologien (GSM, Funk, Standleitung, GPRS , IP-basierte Netz)
Dank des Einsatzes von SINAUT kann das System im Voraus mögliche Probleme der IP-basierten Netze (z.B. Latenz, sporadische Unterbrechungen, etc.) ausgleichen und sich anpassen.
Weitgehende Nachhaltigkeit und Investitionsschutz
Kohärentes Sicherheitskonzept anlageweit
Intuitive Konfiguration ohne spezielle Fachkenntnisse im Bereich der Sicherheit
Automatische Erstellung von Zertifikaten durch das Konfigurations-Tool