| SIMATIC IT für die Industrie - SIMATIC IT - Siemens | 02.12.2008 20:53 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|

SIMATIC IT für die Industrie |
Diese Initiativen decken verschiedene Segmente ab, von der Nahrungs- und Genussmittelindustrie über die Chemische Industrie, Pharmaindustrie bis hin zur Diskreten Fertigung. Siemens kann so den Markt mit einer Lösung bedienen, die genau auf die spezifischen Anforderungen eines Kunden zugeschnitten wird – das bringt maximalen Nutzen.
Ein solch systematischer Ansatz ermöglicht es Siemens, seine Marktführung und Kompetenz in Manufacturing Execution Systems weiter auszubauen, und das Branche für Branche. So kann Siemens hohe Kundenzufriedenheit garantieren.
Weitere Informationen zu SIMATIC IT für die Industrie finden Sie im |