Chemiefaserherstellung - Lösungen für Textilmaschinen - Siemens  |   02.12.2008 17:38  
Bilder ausblenden  |  Print

Chemiefaserherstellung

Chemiefaserherstellung

Antriebs - und Automatisierungs- technik beweisen seit Jahrzehnten weltweit Ihre Zuverlässigkeit und Leistungsstärke im Einsatz an Extrudern, Spinnmaschinen, Streck- und Spulmaschinen.

Mit einer Automatisierungslösung von Siemens setzen Sie vor allem auf:

  • Komplett-Lösung aus einer Hand
    vom Antriebs- und Automatisierungssystem
    über Projektabwicklung, -koordination, Projektierung, Schaltschrankbau
    bis zur IBS (Inbetriebsetzung)
  • Vermeidung von Produktionsausfällen
    durch schnelle Wartung und
    weltweiten technischen Support (24h)
  • Kostensenkung bei Projektierung und IBS
    durch Totally Integrated Automation,
    durch ein einheitliches Tool für die Umrichter-Projektierung und
    durch Fernwartung und Fehlerdiagnose mit Teleservice

Chemiefaser-Spinnanlage
Faserstraße
Filamentwickler
Alles zu Chemiefaserherstellung