Inaugurazione del Centro di Tecnologia e Applicazioni, con galleria immagini - Soluzioni per le Macchine per la stampa - Siemens  |   12/01/2008 8:23 PM  
Hide Images  |  Print
Erlangen, 13 giugno 2007

Inaugurazione del Centro di Tecnologia e Applicazioni, con galleria immagini

Il 13 giugno, il nuovo Technology and Application Center (TAC) di Erlangen è stato aperto e presentato ufficialmente a un pubblico di esperti. I visitatori erano invitati di informarsi sulle nuove strutture di dimostrazione e addestramento per costruttori di macchine e per utenti, o seguendo una delle relazioni specialistiche o partecipando a un tour guidato. La presenza dell’atleta e campionessa di bob, Sandra Kiriasis, ha dato ulteriore lustro a questa manifestazione.

E’ davvero un nuovo fiore all’occhiello del settore Motion Control della Siemens: Un nuovo centro di applicazioni con una superficie immobiliare di circa 7000 metri quadri, creato unicamente al servizio degli utenti di macchine utensili ed altre macchine di produzione.

Il centro dispone di due sale di addestramento equipaggiate con il software didattico SINUMERIK®-Sinutrain e allestite con i più recenti controlli numerici SINUMERIK®, e inoltre di una sala macchine con sei posti macchina.

Parco macchine ben attrezzato con SINUMERIK®

Durante la fase iniziale sono a disposizione quattro macchine utensili all’avanguadia. Si tratta di due fresatrici e due torni, ognuna dotata di SINUMERIK® 840D sl o 802D sl. Queste macchine vengono impiegate per lo sviluppo di nuove tecnologie, per dimostrazioni e per l’addestramento del personale di imprese costruttrici di macchine e di utenti finali. Dalla semplice lavorazione alla costruzione di stampi: è possibile dimostrare direttamente sulla macchina tutte le applicazioni d’officina interessanti di SINUMERIK®. E’ uno spazio dove potranno essere sperimentate e sviluppate nuove soluzioni di automazione in collaborazione con il cliente. Le macchine servono inoltre per l a formazione degli operatori. Ma il centro non dovrebbe essere soltanto un punto d’incontro per esperti CNC ed entusiasti di tecnologia. Il TAC dovrebbe rappresentare in futuro sia una piattaforma per tante questioni intorno alla tecnica di lavorazione pezzi (utensili, dispositivi di serraggio, CAD/CAM e molti altri) che una piattaforma di comunicazione per i partner di tecnologia.

Galleria immagini della manifestazione inaugurale
www.siemens.de/cnc4you
Press release