SIMOTION D - Drive-based - Kompakt und in den Antrieb integriert - Motion Control Systems - Siemens  |   21.11.2008 23:37  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMOTION D - Drive-based

Kompakt und in den Antrieb integriert

Bei SIMOTION D ist die SIMOTION Funktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert. Dadurch wird das Gesamtsystem aus Steuerung und Antrieb sehr kompakt und besonders reaktionsschnell. SIMOTION D wird als Einachs- und als Mehrachssystem in unterschiedlichen Leistungsvarianten angeboten, womit ist ein Höchstmaß an Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleistet ist.

SIMOTION D - Ihr Nutzen:

  • Kostengünstig durch die Integration von Motion Control-, Technologie- und PLC-Funktionalität direkt im Antrieb
  • Kompakte Bauform
    zur Reduzierung von Schaltschrankvolumen
  • Reaktionsschnell
    durch Entfall der Schnittstellen

SIMOTION D - typische Einsatzgebiete:

Aufgrund des kompakten Aufbaus und der Integration in den Antrieb empfiehlt sich SIMOTION D besonders bei:

  • Kompakten Maschinen
  • Dezentralen Automatisierungskonzepten
    z. B. bei Maschinen mit sehr vielen Achsen
  • Modularen Maschinen, auch als Ergänzung zu SIMOTION P oder SIMOTION C
  • Bei zeitkritischen Anforderungen an Achskopplungen

weitere Informationen zu diesem Thema
Varianten
Die angebotenen Aufbauformen und Kommunikations-Schnittstellen bieten ein Höchstmaß an Skalierbarkeit und Flexibilität.
Alles zu SIMOTION D