Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8 - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 4:28  
Bilder ausblenden  |  Print

Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8

Permanentmagneterregte Synchronmotoren, SIEMOSYN 1FU8

Die SIEMOSYN-Motoren 1FU8 sind permanentmagneterregte Synchronmotoren mit Kurzschlußkäfig für den asynchronen Selbstanlauf. Sie können am Netz als Antriebe mit konstanter Drehzahl oder am Umrichter als drehzahlveränderbare Einzel- oder Gruppenantriebe betrieben werden. Die SIEMOSYN-Motoren werden dort eingesetzt, wo im Allgemeinen hohe Anforderungen an die Drehzahlkonstanz und die Gleichlaufgenauigkeit (synchroner Lauf) mehrerer Motoren in einem Motorenverband gestellt werden.

Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8 - für Einzel- und Gruppenantriebe

  • Drehzahlgleichlauf und -genauigkeit
    Motoren in Gruppenantrieben laufen ohne Zusatzaufwand synchron, die Motorendrehzahl ist belastungsunabhängig
  • Geringe Verkabelungs- und Montagekosten
    Die Motoren benötigen keinen Drehzahlgeber
  • Hoher Wirkungsgrad - geringe Verluste
    Prinzipbedingt geringere Läufer- und Erregerverluste im Vergleich zu Asynchronmotoren
  • Hohe maximal Drehzahlen bis 15.000 U/min

Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8 - das Produktspektrum im Überblick

Bemessungsdrehzahl *: 1.000-3.000 U/min
Bemessungsleistung *: 0,31-22,9 kW
Bemessungsdrehmoment *: 1,3-59,6 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8 - typische Einsatzgebiete

Produktionsmaschinen (z.B. Chemiefaser-, Glasindustrie, Texturieranlagen, Walzwerke, Transportsysteme)

Alles zu Permanentmagneterregte Synchronmotoren
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?