Servomotoren 1PH8 (synchron)
Die neue Generation für Hauptantriebe
Die Motoren der Reihe 1PH8 sind speziell konzipiert für den Einsatz als Hauptantriebe in Produktionsmaschinen und im Anlagenbau.
Die Motoren stehen als Asynchron- und als Synchronvariante zur Verfügung.
Basierend auf einem flexiblen Baukastensystem lässt sich für nahezu jede beliebige Antriebsaufgabe ein passender 1PH8-Motor finden.
Servomotoren 1PH8 - die dynamischen Kraftpakete für den Maschinen- und Anlagenbau - zeichnen sich aus durch:
- breites Leistungsspektrum
- ausgezeichnete Performanceeigenschaften
- hohe Kompaktheit, hohe Robustheit
- geringe Geräuschemission
- einfache und flexible Anschlusstechnik
Servomotoren 1PH8 (synchron) sind permanentmagnet erregte Synchronmotoren. Sie zeichnen sich durch besonders hohe Leistungsdichte aus.
Servomotoren 1PH8 (synchron) - das Produktspektrum im Überblick
In der Synchronvariante stehen die Achshöhen 132 bis 225 zur Verfügung.
| Bemessungsdrehzahl *: |
700 – 3.600 U/min |
| Bemessungsleistung *: |
15 - ca. 300 kW |
| Bemessungsdrehmoment *: |
72 - ca. 1650 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Servomotoren 1PH8 (synchron) - typische Einsatzgebiete
Hauptantriebe bei Produktionsmaschinen, z.B.
- Servopressen und Querschneider
- Druckmaschinen
- Extruder, Kalander und Gummi-Spritzanlagen
- Folienmaschinen, Vliesanlagen, Drahtzieh- und Kabelverseilmaschinen
- Haspel- und Wickleranriebe
Weitere Informationen
Stichworte für diese Seite: