Asynchronmotoren 1PM4 - Kompaktmotor für hohe Drehzahlen in Hohlwellenausführung mit Flüssigkeitskühlung - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 5:03  
Bilder ausblenden  |  Print

Asynchronmotoren 1PM4

Kompaktmotor für hohe Drehzahlen in Hohlwellenausführung mit Flüssigkeitskühlung

Die 1PM4-Motoren sind Asynchronmotoren mit Hohlwelle. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Maximaldrehzahl, Rundlauf- und Schwinggüte. Die Motoren sind vorbereitet für den Anbau einer Drehdurchführung zur Durchleitung von Flüssigkeiten (Kühlschmiermittel) durch die rotierende Motorwelle zur Werkzeuginnenkühlung. Die Motoren sind optimiert für Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schmutz, Luftfeuchtigkeit), die eine Luftkühlung nicht zulassen.

Asynchronmotoren 1PM4 - die flüssigkeitsgekühlten Hohlwellenmotoren

  • Werkzeuginnenkühlung
  • Kurze Hochlauf- und Bremszeit
  • Universell einsetzbar auch unter extremsten Umgebungsbedingungen

Asynchronmotoren 1PM4 - das Produktspektrum im Überblick

Max. Drehzahl *: bis 18.000 U/min
Bemessungsleistung *: 3,7-27 kW
Bemessungsdrehmoment *: 24-172 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Asynchronmotoren 1PM4 - typische Einsatzgebiete

Hauptspindelantrieb bei Werkzeugmaschinen (direkt gekoppelt) mit Werkzeuginnenkühlung oder direktangetriebenen Werkzeugen mit Innenkühlung.
Für Anwendungen

  • mit extremen Umgebungsbedingungen
  • bei denen die Umgebung nicht thermisch belastet werden darf

Alles zu Asynchron- Hohlwellenmotoren 1PM4
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?