Automatisierungssystem SIMATIC (PLC) - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 3:51  
Bilder ausblenden  |  Print

Automatisierungssystem SIMATIC (PLC)

PLC SIMATIC

SIMATIC ist das Basisautomatisierungs- system zur Lösung von allgemeinen Automatisierungsaufgaben in den meisten Branchen, bestehend aus Standardkomponenten in Hard- und Software, die vielfältige Möglichkeiten für kundenspezifische Erweiterungen offen halten.

Unter http://www.siemens.com/simatic finden Sie ein ausführliches Informationsangebot zur Steuerung SIMATIC .

SIMATIC-Steuerungen

Vom kleinen Kompaktgerät über die Hochleistungs-SPS bis hin zu PC-based Control. SIMATIC-Steuerungen gibt es für jeden Anspruch und jede Anforderung, in jeder Art und Größe. Allen gemeinsam ist die hohe Verarbeitungsleistung auf engstem Raum, die Robustheit gegen härteste mechanische und klimatische Beanspruchungen, die hohe Geschwindigkeit und die Ausbaufähigkeit.
Diese abgestufte Leistungsfähigkeit ist die Stärke der SIMATIC-Familie.

Technologische Komponenten

Für technologische Aufgaben sind Sie mit SIMATIC-Steuerungen bestens gerüstet. So sind in der SIMATIC S7 CPU 314 IFM bereits Zähl- und Regelungsfunktionen integriert. Für besonders anspruchsvolle technologische Aufgaben stehen außerdem leistungsfähige Funktionsbaugruppen FM zur Verfügung, die technologische Aufgaben wie "Zählen, Regeln, Steuern von Nocken, gesteuertes oder lagegeregeltes Positionieren, Mehrachsinterpolation, Gleichlauf usw. komfortabel und zeitoptimal lösen.

Dezentrale Peripherie

Über das dezentrale Peripheriesystem ET 200 lassen sich digitale und analoge Ein-/Ausgänge mit der zentralen Steuerung koppeln. Außerdem können über ET 200 auch intelligente Peripheriebaugruppen dezentral eingesetzt werden.

SIMATIC HMI

Für Bedienen- und Beobachten bietet SIMATIC HMI für jede Automatisierungsaufgabe die richtige Lösung.