ePS Network Services - Motion Control Systems - Siemens  |   21.11.2008 23:42  
Bilder ausblenden  |  Print

ePS Network Services

Die Produktivität und Verfügbarkeit von Maschinen zu steigern und weltweite Service- und Instandhaltungsprozesse zu optimieren ist das Ziel der ePS Network Services. Basis der Dienste ist eine internetbasierte Plattform. Sie unterstützt die firmenübergreifenden Service- und Support Prozesse und ermöglicht eine gesicherte Kommunikation.


Die Plattform im Überblick

  • Sichere IT Infrastruktur - von Siemens zur Verfügung gestellt
  • Unkompliziertes Zusammenarbeiten über Firmengrenzen hinweg
  • Kosteneinsparung durch Bereitstellung von IT - Infrastruktur

weitere Informationen zu diesem Thema
ePS Network Services - Infrastruktur
Sichere IT Infrastruktur und Kommunikation
ePS - die Plattform
Die Plattform für firmenübergreifende Zusammenarbeit

Folgende Dienste stehen Ihnen zur Verfügung:


eP-Performance
Zustands-Überwachung und Bewertung von Maschinenkomponenten
eP-Dynamic
Störfalldiagnose mit Hilfe von Daten- und Benachrichtigungsservices
eP-Access
Fernbedienen und -beobachten der Steuerung mit Standard-Browser
Alles zu ePS Network Services
SINUMERIK Manufacturing Excellence
SINUMERIK Manufacturing ExcellenceSetzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Maschine.