Engineering-Software - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 4:25  
Bilder ausblenden  |  Print
Bedienerfreundlich, einfach und für Jedermann geeignet

Engineering-Software

Das Engineeringsystem SCOUT unterstützt Sie Schritt für Schritt und macht das Engineering einfach und effizient.

Bei der Programmierung von SIMOTION haben Sie die Wahl: Ob grafisch mit Motion Control Chart (MCC), wie von der PLC gewohnt mit Kontaktplan (KOP) / Funktionsplan (FUP) oder mit der Hochsprache Structured Text (ST), das Engineeringsystem SCOUT versteht einfach alles. Neben Motion Control-Befehlen (z. B. Achse referenzieren) stehen auch Befehle für I/O-Zugriff, Logik und Rechnen, Unterprogrammaufrufe und Steuerung des Programmflusses zur Verfügung. Komplexe Bewegungszusammenhänge sind über die Kurvenscheiben-Editoren ebenfalls einfach programmierbar.

Alle Daten für eine Maschine werden in einem Projekt verwaltet:

Konfigurationsdaten, Programme, Bewegungsprofile und Antriebsdaten. Aus der zentralen Projektverwaltung werden dann die passenden Tools aufgerufen, z. B. für die Eingabe einer Kurvenscheibe oder für die Inbetriebnahme eines Antriebs.

SCOUT unterstützt außerdem den Test, die Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose von SIMOTION-Applikationen mit einer Reihe von Funktionen, wie z. B. Status Programm, Variablen steuern, dem Trace und der Achssteuertafel.

Alles zu Engineering-Software