Software - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 4:52  
Bilder ausblenden  |  Print
Skalierbare Runtimefunktionalität und einfaches Engineering

Software

SIMOTION-Software

Mit der Leistungsfähigkeit eines Systems wachsen auch die Anforderungen an dessen Bedienerfreundlichkeit: nur so ist eine einfache Handhabung für Sie zu erreichen. Deshalb wurde bei SCOUT, dem Engineeringsystem für SIMOTION, ganz besonderer Wert auf die Bedienerfreundlichkeit gelegt. Alle Aufgaben werden weitestgehend grafisch gelöst: Konfigurieren, Programmieren, Test und Inbetriebnahme. Außerdem erleichtern die intelligente Benutzerführung, eine kontextsensitive Hilfe und automatische Konsistenzprüfung die Arbeit.

Mit SIMOTION werden Bewegungsaufgaben in den unterschiedlichsten Maschinen einfach und durchgängig gelöst. Um dies zu ermöglichen, wurde eine ganz spezielle, mehrschichtige Architektur für das Runtimesystem gewählt. Bei allen SIMOTION-Geräten steht Ihnen bereits die Basisfunktionalität wie z. B. die PLC-Funktionalität mit einem Befehlsvorrat nach IEC 61131-3 und ein Nockensteuerwerk zur Verfügung. Diese Basisfunktionalität können Sie um Technologiepakete und Funktionsbibliotheken erweitern.

Alles zu Software