Systemvoraussetzungen - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 4:38  
Bilder ausblenden  |  Print
SINUMERIK Trainingssoftware - Systemvoraussetzungen

Die SinuTrain-Hardware
Schon mit wenig viel erreichen

Um mit SinuTrain arbeiten zu können bedarf es nicht viel. Ein Standard-PC reicht aus, um viel erreichen zu können.

Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen:

  • Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,0 GHz oder besser
  • 512 MB RAM
  • Festplatten-Kapazität ca. 1,1 GB, davon 50 MB auf dem Systemlaufwerk
  • CD-ROM/DVD Laufwerk
  • USB-Schnittstelle
  • Betriebssystem Windows XP Professional
    (uneingeschränkte Administratorrechte erforderlich)
  • weitere Informationen: siehe "Liesmich" auf der SinuTrain CD
Alles zu SinuTrain Trainingssoftware
Testversion von SinuTrain zum Download
Zukunftsorientiertes CNC-Training am PC, SinuTrain V6.3 Edition 4 als 14-tägige Testversion
SINUMERIK Manufacturing Excellence
SINUMERIK Manufacturing ExcellenceSetzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Maschine.