| Mit PFAD Plus zum optimalen Antriebssystem |
| PFAD - Motion Control Systems - Siemens | 04.12.2008 5:05 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
PFAD Plus - Das Projektierungsprogramm für Drehstromantriebe mit SIMOVERT MASTERDRIVES
Das Projektierungsprogramm PFAD Plus ermöglicht die schnelle Auswahl eines kompletten Antriebspaketes bestehend aus Drehstrommotor, Frequenzumrichter und sonstiger Komponenten wie Netzdrossel, Netzfilter, Bremseinheit usw.. Eine menügeführte Projektierung mit Erläuterung der Eingaben über ein umfangreiches Hilfesystem vereinfacht die Bedienung und verhilft zu optimalen Ergebnissen. Die Anzeige verschiedener Kurvenverläufe wie z.B. der Motorgrenzkurven zusammen mit den erforderlichen Motormomenten erleichtert die Optimierung und zeigt die Reserven auf. Nach der Projektierung eines Antriebes können zusätzlich die Netzrückwirkungen berechnet werden. Für den Einsteiger gibt es eine Reihe von aufrufbaren Projektierungsbeispielen einschließlich der dazugehörigen Aufgabenstellungen. Selbstverständlich liefert PFAD Plus eine umfangreiche Dokumentation mit allen Eingabewerten, Berechnungsergebnissen, Kurvenverläufen sowie einer Stück- und Bestell-Liste. PFAD Plus ist jetzt mit erweiterter Funktionalität in der Version V2.80 erhältlich weitere Informationen zu diesem Thema |