Komplett-Torquemotoren 1FW3
Der Komplett-Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten
Komplett-Torquemotoren sind permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren, die als Ersatz für hydraulische und herkömmliche elektrische Antriebe bestehend aus Elektromotor und Getriebe bzw. Riemen dienen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz als Direktantriebe bei Anwendungen, die in einem Momentenspektrum von 100Nm bis 7000Nm bei Drehzahlen von 50 bis 1700 U/min arbeiten.
Komplett-Torquemotoren 1FW3 werden fertig montiert geliefert.
Komplett-Torquemotoren 1FW3 - für den Einsatz als Direktantriebe:
-
Direkte Regelbarkeit, da keine Elastizitäten im Antriebsstrang mehr vorhanden sind
-
Keine mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe nötig
Komplett-Torquemotoren 1FW3 - das Produktspektrum im Überblick
| Bemessungsdrehzahl *: |
150-800 U/min |
| Bemessungsleistung *: |
3,1-177 kW |
| Stillstandsmoment *: |
105-7.350 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht
|
Komplett-Torquemotoren 1FW3 - typische Einsatzgebiete
- Für den Einsatz in Produktionsmaschinen (z.B. Extruder-, Papier-, Kunststoffspritzgussmaschinen)
- Hohes Drehmoment und direkte Anbindung über Flansch