SINUMERIK 802C base line - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 3:33  
Bilder ausblenden  |  Print

SINUMERIK 802C base line
- Steuerung -

SINUMERIK 802C base line- Steuerung

SINUMERIK 802C base line, die CNC von Siemens für Anwendungen im untersten Kostenbereich, bietet dank der folgenden drei Eigenschaften die optimale Lösung in den Technologien Drehen und Fräsen:

  • Extrem einfache Bedienung
  • Keine Wartung
  • Unschlagbar preiswert.

Die SINUMERIK 802C base line ist ausgelegt auf maximal drei Servovorschubachsen und eine analoge Spindel. Sie verwendet die herkömmliche +/- 10 V interface. Wir liefern eine Bedientafelsteuerung mit allen erforderlichen Komponenten: NC, SPS, Bedientafel, Maschinensteuertafel, Ein-, Ausgängen und Software. Und die Bestellung ist ganz einfach.

Die im Werk vorkonfigurierte Steuerung kann der Kunde einfach dem Lieferkarton entnehmen und in die Maschine einbauen.

weitere Informationen zu diesem Thema
Weitere Informationen finden Sie z.B. in unserem Infomaterial oder in der Mall (unter "Alles zu SINUMERIK 802C" auf der rechten Seite).
Alles zu SINUMERIK 802C