PROFINET mit IRT in Motion Control Anwendungen - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 3:30  
Bilder ausblenden  |  Print
SPS/IPC/DRIVES 2007 - Motion Control Highlights

PROFINET mit IRT in Motion Control Anwendungen

Mit der SIMOTION V4.1 stehen erweiterte nutzenbringende PROFINET Funktionalitäten zur Verfügung.


Kurze Zykluszeiten mit SIMOTION und PROFINET mit IRT

  • Bis 250 µs IRT Takt bei SIMOTION P350 und ET 200S High Speed
  • Realisierung z.B. hochdynamischer Regelkreise über PROFINET

Hohe Flexibilität mit SIMOTION als IO Device

  • PROFINET IO Device und Controller gleichzeitig an einer Schnittstelle
  • Einfache und modulare Trennung zwischen zentraler Maschinenlogik und Motion Control
  • Flexibler Maschinenausbau durch automatische Topologieerkennung

Steigerung der Verfügbarkeit durch redundanten Sync-Master

Weitere Informationen

Weitere Informationen