SinuTrain - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 16:51  
Bilder ausblenden  |  Print
SINUMERIK Trainingssoftware für 802D/810D/840D(i) und 840D(i) sl

SinuTrain

Technik lernen, Technik beherrschen: Aus- und Weiterbildung mit SINUTRAIN

Ausbildungssoftware Im Bereich der CNC-Fertigung ist die Produktivität einer CNC-Maschine und die Qualität der auf ihr gefertigten Produkte das Maß aller Dinge. Dazu ist ein gut ausgebildetes Fachpersonal Voraussetzung.
Wird während der Ausbildung schon auf produktionsidentische Komponenten zurückgegriffen, ist eine effektive, rationelle Vermittlung von Wissen möglich. Damit entfallen Nachschulungen.

Während bisherige CNC-Ausbildungssysteme noch auf identischer Hardware realisiert wurden, um produktionsidentisch auszubilden, benötigt man heute als Basis nur noch einen standardmäßigen PC-Arbeitsplatz. Dadurch entstehen enorme Kostenvorteile und es ist jederzeit möglich, technologische Fortschritte durch einfache Software-Updates nachzuvollziehen.

Umfang
Alle Features von SINUTRAIN
Option "Virtuelle Maschine für die Schulung"
CNC-Ausbildung noch effektiver
Systemvoraussetzungen
Geringe Anforderungen an Ihre Hardware
Schulungstastatur
Maschinenidentische SinuTrain- Schulungstastatur für Drehen und Fräsen
Ausbildungszentrum
SinuTrain PC's sind mit Original-Maschinen vernetzt.
Programmierbeispiele
Einstiegshilfen für jedermann
Maschinen für die Schulung - Übersicht für Deutschland
Typische Maschinen für die Schulung
Alles zu SinuTrain Trainingssoftware
Testversion von SinuTrain zum Download
Zukunftsorientiertes CNC-Training am PC, SinuTrain V6.3 Edition 4 als 14-tägige Testversion
SINUMERIK Manufacturing Excellence
SINUMERIK Manufacturing ExcellenceSetzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Maschine.