SIMOVERT MASTERDRIVES VC - Der Standard - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 16:35  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMOVERT MASTERDRIVES VC - Der Standard

SIMOVERT MASTERDRIVES ist der Standard für produktive Antriebslösungen

  • 0,55 kW bis 6000 kW
  • Spannungen bis 690 V
  • mit IEC/EN/UL/CSA international voll approbiert
  • Einzel- und Mehrmotorenantriebe
  • für alle Asynchronmotoren, alle Branchen, alle Anwendungen
  • mit und ohne Geber
  • umfangreiche integrierte Intelligenz
  • perfekte Logistik, weltweiter Service

Alles zu SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS
Kompakt PLUS Kompakt PLUS-Bauweise jetzt von 0,55 bis 37 kW