SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 8:42  
Bilder ausblenden  |  Print
Für anspruchsvolle kontinuierliche Prozesse

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

SIMOVERT MASTERDRIES Vector Control Wenn kontinuierliche Prozesse - bei Leistungen bis 6.000 kW - hohe Ansprüche an die Automatisierungs- und Antriebstechnik stellen, dann treffen Sie mit den weltweit erfolgreichen Frequenzumrichtern SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control die richtige Wahl.

Damit setzen Sie auf

  • geringe Engineeringkosten
    durch das über alle Ebenen durchgängige Engineering-Tool Drive-ES und
    durch ein einziges Regelungs-, Parameter- und Bedienkonzept
  • universelle Einsetzbarkeit
    durch perfekte Anpassung an Totally Integrated Automation und
    durch Beherrschung jeden Drehstromasynchronmotors (bis 690V)
  • hohe Flexibilität und Präzision
    durch modulare, steckbare Optionskarten und
    durch Active Front End für saubere Netze



Geballte Kraft auf kleinstem Raum
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS SIMOVERT MASTERDRIVES zeigt sich in der Bauform Kompakt PLUS allen Anforderungen an höchste Leistung auf kleinstem Raum bestens gewachsen. Das Antriebssystem wurde jetzt bis 37 kW erweitert.
Lesen oder bestellen Sie unser Infomaterial.
weitere Informationen zu diesem Thema
Kompakt PLUS Bauform
Konkurrenzlos auch in seiner Kompaktheit mit Vector Control Kompakt PLUS
Der Standard
SIMOVERT MASTERDRIVES ist der Standard für produktive Antriebslösungen
Alles zu SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS
Kompakt PLUS Kompakt PLUS-Bauweise jetzt von 0,55 bis 37 kW