Asynchronmotoren 1PH7 - Kompakte Asynchronmotoren mit Fremdbelüftung und Vollwelle - Motion Control Systems - Siemens  |   01.12.2008 20:34  
Bilder ausblenden  |  Print

Asynchronmotoren 1PH7

Kompakte Asynchronmotoren mit Fremdbelüftung und Vollwelle

Die 1PH7-Motoren sind Asynchronmotoren mit kompakten Abmessungen. Die Motoren verfügen über eine hohe Leistungsdichte bei geringem Bauvolumen. Die 1PH7-Motoren sind in einem breiten Leistungs-, Drehzahl- und Optionsspektrum verfügbar. Die Motoren zeichnen sich durch eine hohe Rundlauf- und Schwinggüte bei einer hohen Querkraftaufnahme aus.

Asynchronmotoren 1PH7 - die kompakten Motoren mit hoher Schutzart

  • Geringer Platzbedarf
  • Hohe Querkraftaufnahme
  • Geringer Wartungsaufwand

Asynchronmotoren 1PH7 - das Produktspektrum im Überblick

Bemessungsdrehzahl *: 400-2.900 U/min
Bemessungsleistung *: 3,7-385 kW
Bemessungsdrehmoment *: 22 - 2.480 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Asynchronmotoren 1PH7 - typische Einsatzgebiete

  • Hauptspindelantrieb für Werkzeugmaschinen
  • Produktionsmaschinen (z.B. Hubwerke, Hochregallager, Druck-, Drahtziehmaschinen, Extruder, Wicklerapplikationen usw.)

Alles zu Servomotor 1PH7
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?