Schulungstastatur - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 11:48  
Bilder ausblenden  |  Print
SINUMERIK Trainingssoftware - Schulungstastatur

Die USB-Schulungstastatur – wie an der Maschine

Das Gefühl, an der Maschine zu stehen

Mit der maschinenidentischen SinuTrain- Schulungstastatur für Drehen und Fräsen können Auszubildende am PC die Bedienung und Programmierung besonders realitätsnah erlernen.

Jede Taste, die der Benutzer schon von der Steuerung her kennt, findet sich auch auf der Schulungstastatur - so wird die Handhabung von SinuTrain bzw. ShopMill/ShopTurn erleichtert.

Eine Nachschulung an der realen Maschine ist für die Programmerstellung nicht mehr notwendig.

Über eine USB-Schnittstelle wird die Tastatur bequem an den PC angeschlossen. Zusätzliche Hardware oder eine externe Stromversorgung sind nicht nötig.


    Ihr Vorteil:
  • Realitätsnahe Ausbildung durch maschinenidentische Schulungstastatur
  • Bequeme Anschlussmöglichkeit an den PC über USB-Schnittstelle

Alles zu SinuTrain Trainingssoftware
Testversion von SinuTrain zum Download
Zukunftsorientiertes CNC-Training am PC, SinuTrain V6.3 Edition 4 als 14-tägige Testversion
SINUMERIK Manufacturing Excellence
SINUMERIK Manufacturing ExcellenceSetzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Maschine.