Asynchronservo- / Hauptspindelmotoren - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 8:36  
Bilder ausblenden  |  Print

Asynchronservo- / Hauptspindelmotoren

Asynchron-/ Hauptspindelmotoren

Mit der Motorenreihe 1PH stehen kompakte Motoren in unterschiedlicher Ausprägung zur Verfügung :

  • 1PH2 als wassergekühlte Einbaumotoren zum direkten Einbau des Motors auf die antreibende Welle
  • 1PH4 als wassergekühlte, kompakte Asynchronmotoren
  • 1PH6 / 1PH7 als luftgekühlte, kompakte Asynchronmotoren

Merkmale

  • Asynchronmotor mit Käfigläufer
  • nahezu wartungsfrei
  • kompakte Bauform mit hoher Leistungsdichte
  • hohe Drehzahlen bis 12.000 pro min.
  • integriertes, hochwertiges Meßsystem zur Drehzahl- und Lageregelung
  • zusammen mit SIMODRIVE 611 quasi Servoqualität
  • Leistungsspektrum von 3,7 kW bis 100 kW




Alles zu Asynchron-/ Hauptspindelmotoren
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?