Innovative Antriebstechnik mit integrierten Sicherheitsfunktionen
Die Antriebsfamilie SINAMICS S120 erhält zusätzliche Sicherheitsfunktionen im Antrieb und ermöglicht somit eine einfache und normenkonforme Umsetzung von Sicherheitskonzepten.
Zusätzliche antriebsbasierte Safety-Funktionen
- Drive Based Safety Integrated mit
Safe Torque Off (STO),
Safe Stop 1 (SS1),
Safe Stop 2 (SS2),
Safe Brake Control (SBC),
Safe Brake Ramp (SBR),
Safe Operating Stop (SOS),
Safely-Limited Speed (SLS),
Safe Speed Monitor (SSM)
- Konform zu den Sicherheitsnormen IEC 62061, IEC 61800-5 und ISO 13849
- Ansteuerungen der Safety-Funktionen wahlweise per Festverdrahtung mit SINAMICS-Terminal oder PROFIBUS mit PROFIsafe Profil
- Zuverlässige Überwachung des Antriebs im Betrieb sowie bei Rüst- und Wartungsarbeiten
- Verkürzung der Maschinenstillstandzeiten
Weitere Informationen
Informieren Sie sich auf dem Messe-Stand: