Immer die richtigen Karten für Ihren Antrieb - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 14:33  
Bilder ausblenden  |  Print

Immer die richtigen Karten für Ihren Antrieb

Leistungsmodul und Regelungseinschub, ein starkes Team!

In das für die Antriebsachse passende Leistungsmodul wird der Regelungseinschub mit der passenden Technologie gesteckt. Das "Blatt" der Regelungseinschübe enthält auch für Ihre Applikation die richtige "Karte".


Leistungsmodul

  • für Vorschubantriebsachsen in permanenterregter Synchronmotortechnik
    • rotierende Motoren 1FT; 1FK
    • Linearmotoren 1FN
  • für Vorschubantriebsachsen mit hydraulischen Linearantrieben
  • für Hauptspindelantriebsachsen in Asynchronmotortechnik 1PH oder in permanenterregter Synchronmotortechnik 1FE1

Die Antriebsregelungen zeichnen sich aus durch:

  • hohe Regelgüte
  • hohe Konturgenauigkeit
  • kleinste Zustellinkremente
  • hohe dynamische Regeleigenschaften führen zu excellenten Werkstückoberflächen
  • den großen Bereich konstanter Leistung von 1:4 bis 1:16 sowie ein hohes Kippmoment bei Hauptspindelantrieben
  • die Funktion "Anlaufsperre", die in der Maschinenbetriebsart "Sicherer Halt", neben der elektronischen Löschung der Ansteuerimpulse auch die Ansteuerstromversorgung der Leistungstransistoren über Relaiskontakte unterbrechen kann.
Alles zu SIMODRIVE 611