SIMODRIVE sensor Inkrementalgeber - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 8:31  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMODRIVE sensor Inkrementalgeber

Inkrementalgeber besitzen eine Spur mit äquidistanter Teilung und einer definierten Anzahl von Inkrementen sowie eine Nullspur mit einer Referenzmarke. Die Referenzmarke ist genau einem Inkrement der Inkrementalspur zugeordnet und ermöglicht so eine eindeutige Zuordnung zur Maschinenmechanik

Für die verschiedenen Schnittstellen der übergeordneten Steuerung sind unterschiedliche elektrische Schnittstellen verfügbar, z.B. RS 422 (TTL), HTL oder analoge Signale mit 1VSS. Ebenso sind Ausführungen für unterschiedliche Betriebsspannungen verfügbar.

Alles zu Messsysteme SIMODRIVE sensor