CNC SINUMERIK - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 18:28  
Bilder ausblenden  |  Print

CNC-Familie SINUMERIK

SINUMERIK ist das perfekte Automatisierungssystem für Werkzeugmaschinen.
Von der Werkstattfertigung bis zur Großserie - SINUMERIK bietet Ihnen immer das passende Produkt.


Bedienkomponenten für CNC-Steuerungen
SINUMERIK stellt für jede Anforderung die richtigen Bediengeräte zur Verfügung. Kompakte, robuste Bauform, flexibler, dezentraler Aufbau, individuell gestaltete Bedienoberflächen sichern eine hohe Verfügbarkeit in der Produktion.
SINUMERIK 802S / 802C
CNC Familie für einfache Anwendungen
SINUMERIK 802D sl
Kompakte, leistungsfähige Bedientafelsteuerung für bis zu 5 Achsen, die alle Komponenten einer CNC-Steuerung (NC, PLC, HMI) sowie die Antriebsregelung integriert.
SINUMERIK 810D
Die Kompaktsteuerung mit integrierten Digitalantrieben SIMODRIVE 611. Konzipiert für kostenoptimale Werkzeugmaschinen.
SINUMERIK 828D
SINUMERIK 828D ist eine panel-basierte CNC-Steuerung für anspruchsvolle Anwendungen auf Dreh- und Fräsmaschinen, wie sie typischerweise in der Werkstatt eingesetzt werden.
SINUMERIK 840D
Das digitale NC-System für komplexe Aufgaben
SINUMERIK 840D sl
Für komplexe Aufgaben: Das digitale NC-System mit SINAMICS S120
SINUMERIK 840Di
Die vollständig PC-integrierte Alternative
SINUMERIK 840Di sl
Die vollständig PC-integrierte Alternative mit SINAMICS S120
HMI-Software für CNC-Steuerungen
Unsere Lösungen sind eine Kombination aus Produkten, Konzepten und Dienstleistungen, die bei Bedarf auch einfach auf spezielle Anforderungen in Ihrer Fertigung angepasst werden können. Dabei betrachten wir Lösungswege von der Maschinenentwicklung über die Fertigung bis zu den Services für Produkte.
SINUMERIK Safety Integrated
Die Integrierten Sicherheitsfunktionen zur wirtschaftlichen Umsetzung innovativer, leistungsfähiger Sicherheitskonzepte
SINUMERIK MDynamics
SINUMERIK MDynamics bündelt die starke CNC-Hardware SINUMERIK, intelligente CNC-Funktionen und eine einzigartige CAD/CAM/CNC-Prozesskette in Technologiepaketen für das 3-Achs- und 5-Achs-Fräsen – zum wirtschaftlichen Paketpreis.
Alles zu CNC SINUMERIK
 
Siemens auf EuroMold 2009
SINUMERIK
Siemens bietet innovative CNC-Systeme, Lösungen für alle Branchen und Technologien sowie effiziente Dienstleistungen für Werkzeugmaschinen. Hier alles auf einen Blick.
IT-Lösungen für Wartung und Service steigern Maschinenverfügbarkeit (Pressemitteilung)
Siemens zeigt auf der diesjährigen Hannover Messe Servicekonzepte und Dienstleistungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen (Pressemitteilung, 10.03.2009).
High-Speed-Cutting
Präzision trifft Stärke:
Die neue Kraft im High-Speed-Cutting
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Drehen und Fräsen mit CNC4you: Fertigungsbeschreibungen & Programme, Tipps & Tricks, Anwender-Magazin, Events, ... (jetzt auch auf Englisch)