Motion Control - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 8:42  
Bilder ausblenden  |  Print
Für getaktete hochdynamische Maschinen

SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control

Motion Control Ein neuer Innovationsschritt erweitert den technologischen Funktionsumfang bei den Frequenzumrichtern SIMOVERT MASTERDRIVES.

Die bewährte Baureihe präsentiert sich nun noch vielseitiger und flexibler: SIMOVERT MASTERDRIVES wird durch die Regelausprägung Motion Control (MC) ergänzt, zum anderen wurden die Geräte mit mehr Funktionalität ausgestattet und der Leistungsbereich nach unten ausgedehnt.

Geballte Kraft auf kleinstem Raum
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS SIMOVERT MASTERDRIVES zeigt sich in der Bauform Kompakt PLUS allen Anforderungen an höchste Leistung auf kleinstem Raum bestens gewachsen. Das Antriebssystem wurde jetzt bis 37 kW erweitert.
Lesen oder bestellen Sie unser Infomaterial.
Motion Control

Die neue Geräteausprägung MC (Motion Control; siehe Bild) fügt sich harmonisch ein in das durchgängige Gesamtkonzept der Frequenzumrichter SIMOVERT MASTERDRIVES. Sie erfüllt den Wunsch der Anwender nach immer höherer Dynamik und Genauigkeit des drehzahlveränderbaren Antriebs zu einem unschlagbaren Preis.

SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control:


weitere Informationen zu diesem Thema
Aufbau
Technologische Funktion
In SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control sind die technologischen Funktionen integriert.
Technische Daten

Alles zu SIMOVERT MASTERDRIVES Motion-Control
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS
Kompakt PLUS Kompakt PLUS-Bauweise jetzt von 0,55 bis 37 kW