Produkte - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 8:43  
Bilder ausblenden  |  Print

Drive ES Basic

Drive ES Basic ist eine Software um Antriebe von Siemens inbetriebnehmen, parametrieren, optimieren und diagnostizieren zu können. Die Drive-IBN-Tools (DriveMonitor; SIMOCOM U/A, Starter) sind integraler Bestandteil von Drive ES Basic. Sie werden über Drive ES Basic in den SIMATIC Manager integriert. Auf diese Weise können Antriebe genauso behandelt werden wie die Automatisierungstechnik von Siemens. Die Datenhaltung von Automatisierungs und Antriebstechnik ist durchgängig. Eine gemeinsame Archivierung von Daten ist gewährleistet. Durch Drive ES sind Antriebe von Siemens vollwertig in Totally Integrated Automation eingebunden.

Drive ES Basic


Funktionen von Drive ES Basic:

  • Parameterlisten von Antrieben bearbeiten.
  • Download von Parametersätzen.
  • Vergleich von Parametersätzen.
  • Upload von Parametersätzen.
  • Geführte Inbetriebnahme Grundfunktionen.
  • Geführte Inbetriebnahme Technologiefunktionen.
  • Diagnose: Fehler- und Warnungsspeicher, PROFIBUS-Diagnose, Traceaufzeichnung und -auswertung.
  • Import von Parametersätzen.
  • Bedienung des Antriebs über Antriebssteuertafel.
  • Export von Parametersätzen.
  • Umfangreiche kontextsensitive Hilfefunktionen.
  • Antriebe werden wie Automatisierungsgeräte konfiguriert.
  • Gemeinsame Datenhaltung mit der Automatisierung.
  • Kommunikation über Ethernet (geroutet), PROFIBUS-DP oder serielle Verbindung.

Kundenvorteile

  • Ca. 10 % Einsparung von Engineeringzeit beim Einsatz von Drive ES Basic.
  • Integrierte Datenhaltung von Automatisierungstechnik und Antriebstechnik in einem Projekt.
  • Leichtere Inbetriebnahme von Antrieben da Look&Feel wie bei SIMATIC-Manager.
  • Kein Wechsel der Schnittstelle mehr nötig beim Arbeiten über PROFIBUS-DP oder geroutetes Ethernet.
  • Einsatz von Teleservice und Routing möglich zur Fernwartung von Antrieben.
  • Leichtes Arbeiten durch umfangreiche kontextsensitive Hilfefunktionen.

Drive ES Graphic

Drive ES Graphic ist ein grafisches Projektierungstool zur Verschaltung von Funkionsbausteinen die im Antrieb ablaufen. Das Tool nutzt die BinektorConnector-Funktionalität ( BICO-Technik ) des Antriebes. Komfortable Betriebsarten und Druckfunktionen komplettieren die Fähigkeiten von Drive ES Graphic. Drive ES Graphic ist nur für die Antriebsfamilien SIMOVERT MASTERDRIVES und SIMOREG DC Master anwendbar. Für den Einsatz von Drive ES Graphic wird ein bereits installiertes Drive ES Basic und ein CFC ab V5.1 benötigt.


Drive ES Graphic


Funktionen von Drive ES Graphic:

  • Funktionspläne werden antriebsbezogen im SIMATIC CFC-Format abgelegt
  • Projektierung der Antriebsfunktionen in BICO Technik mit SIMATIC CFC
  • Offlinefunktionalität
  • Testmodus (Onlinefunktionalität) mit Verbindung ändern, Wert ändern, Baustein aktivieren
  • Rücklesen und Rückdokumentation für Geräte
  • SIMOVERT MASTERDRIVES MC ab SW-Version 1.3
  • SIMOVERT MASTERDRIVES VC ab SW-Version 3.2
  • SIMOREG DC-MASTER ab SW-Version 1.6


Kundenvorteile

  • Einsparung von 50-70% Engineeringzeit durch den Einsatz von Drive ES Graphic
  • Anspruchsvolle Dokumentation leicht erstellbar
  • Übersichtliche Funktionspläne
  • Umfangreiche kontextsensitive Hilfe verfügbar
  • Rücklesen aus dem Antrieb möglich
  • Online Testmodus zur schnellen Optimierung verfügbar
  • Standardpläne stehen zur Verfügung
  • Schnelle zeitsparende Projektierung

Drive ES Simatic

Drive ES SIMATIC stellt Funktionsbausteine für SIMATIC CPUs zur Verfügung, die die Kommunikation mit Antrieben von Siemens via PROFIBUS-DP (entsprechend dem Profil PROFIdrive) oder das proprietäre USS-Protokoll abwickeln. Beispielprogramme erläutern die programmtechnische Einbindung. Die Kommunikation muß lediglich parametriert und nicht programmiert zu werden. Die Bausteine sind einsetzbar in STEP7 ab Version V5.0.


Drive ES SIMATIC


Funktionen der Bausteine aus Drive ES SIMATIC

  • Erzeugung der Konfigurations-DBs über Wizard
  • Prozeßdaten frei konfigurierbarer Länge und Konsistenz schreiben und lesen
  • Parameteraustausch zyklisch und azyklisch
  • Parameterdownload von der CPU in den Antrieb
  • Parameterupload vom Antrieb in die CPU
  • Die Download-DBs koennen mit einem Konverter aus Drive ES Basic komfortabel erzeugt werden
  • Störspeicher auslesen
  • Überwachung der Kommunikation
  • Umfangreiche Beispielprojekte


Kundenvorteile

  • Zeit- und Kostenersparnis bei der Programmerstellung durch Verwendung getesteter Standardbausteine
  • Design: Funktionsbausteine mit Instanzdaten, in allen SIMATIC-Programmier-und Projektierumgebungen wie KOP, FUP, AWL, SCL, CFC einsetzbar; symbolische Adressierung; Online-Hilfe
  • Modulare Einzelfunktionen für laufzeitoptimierte Programmerstellung
  • Datenbausteingenerator zur Vermeidung von Doppeleingaben bei Hardwarekonfiguration und Bausteinparametrierung

Drive ES PCS7

Drive ES PCS 7 stellt sowohl den Steuerbaustein für die AS als auch ein abgestimmtes Faceplate für die OS für die Integration der Antriebe in das Prozessleitsystem PCS 7 zur Verfügung
Nie war es einfacher und komfortabler einen Siemens Antrieb in ein Prozessleitsystem zu integrieren.

Drive ES PCS7


Bausteinfunktionen

  • Antrieb bedienen und beobachten in den Betriebsarten "Leitstand-Betrieb" (Hand-/Automatik) und "Vor-Ort-Betrieb".
  • Vorgabe normierbarer Sollwerte
  • Übertragung frei wählbarer Zusatzsollwerte.
  • Grafische Anzeige der Soll- und Istwerte.
  • Istwertüberwachung auf projektierbare Grenzen.
  • Alarmmeldung an WIN CC
  • Detailauskunft über Antriebsstörungen
  • Trendfunktion


Kundenvorteile

  • Zeit- und Kostenersparnis bei der Einbindung von Antrieben in PCS7 durch Verwendung getesteter Standardbausteine

Alles zu Drive ES
Drive ES guided tour
drive es guided tour Machen Sie sich mit dem Engineering­system Drive ES in Kürze vertraut.