Messsysteme SIMODRIVE sensor - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 15:44  
Bilder ausblenden  |  Print

Messsysteme SIMODRIVE sensor

SIMODRIVE sensor sind rotatorische Messsysteme (Geber) zur Erfassung von Position, Winkel und Drehzahl bzw. Geschwindigkeit bei Maschinen. Die Geber sind einsetzbar in Verbindung mit SINAMICS, SIMODRIVE, SIMOVERT MASTERDRIVES, SIMATIC, SIMOTION und SINUMERIK.

Mit den Messsystemen SIMODRIVE sensor setzen Sie auf

  • Systemkompetenz
    durch systemgetestete, zertifizierte Komponenten
  • Komplette Produktpalette
    mit Inkrementalgebern, Absolutwertgebern und Zubehör
  • Weltweites Vertriebs- und Servicenetz

SIMODRIVE sensor Messsysteme sind in verschiedenen Ausführungen und Technologien, optimiert für den jeweiligen Anwendungsbereich, verfügbar:

SIMODRIVE sensor Inkrementalgeber
Inkrementalgeber liefern pro Umdrehung eine definierte Anzahl von Schritten (Inkrementen), die in der Steuerung verarbeitet werden.
SIMODRIVE sensor Absolutwertgeber mit SSI oder EnDat
Absolutwertgeber liefern direkt nach dem Einschalten, ohne Bewegung der Maschine, den absoluten Positionswert.
SIMODRIVE sensor Absolutwertgeber mit Profibus
Absolutwertgeber liefern direkt nach dem Einschalten, ohne Bewegung der Maschine, den absoluten Positionswert. Sie sind vielfältig parametrierbar.
Alles zu Messsysteme SIMODRIVE sensor