Servomotoren 1FT7
Die kompakten Synchronmotoren für High Performance Anwendungen
Die 1FT7-Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren mit sehr kompakten Abmessungen. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Präzision, Dynamik und Drehzahlstellbereich bei gleichzeitig hoher Schutzart und Robustheit. Die mit modernster Gebertechnik ausgerüsteten Motoren sind optimiert für den Betrieb an unseren vollständig digital ausgeführten Antriebs- und Regelungssystemen.
Als Kühlarten stehen Selbstkühlung, Fremdbelüftung oder Wasserkühlung zur Auswahl. Bei der Selbstkühlung wird die entstehende Verlustwärme über die Oberfläche abgeleitet, während bei der Fremdbelüftung ein angebauter Lüfter die Verlustwärme forciert abführt. Maximale Kühlung und damit auch maximale Leistung kann durch Wasserkühlung erzielt werden.
Synchronmotoren 1FT7 - für High Performance Motion Control-Anwendungen
-
Vierfache Überlastfähigkeit
(bei Selbstkühlung) für hohe Dynamik über einen großen Drehzahlbereich
-
Höchste Oberflächengüte am Werkstück
durch höchste Rundlaufgüte und
geringste Drehmomentenwelligkeit
-
Service- und montagefreundlich
durch drehbare Stecker, Kreuzprofil, Stecker mit Schnellverschluss, elektronisches Typenschild und durch einfachen Gebertausch vor Ort ohne Justage
Synchronmotoren 1FT7 - das Produktspektrum im Überblick
| 1FT7 |
Compact (CT) |
High Dynamic (HD) |
| |
Achshöhe |
Stillstands- moment |
Achshöhe |
Stillstands- moment |
| Selbstkühlung |
AH 36 - 100 |
2 - 70 Nm |
- |
- |
| Fremdbelüftung |
AH 80 - 100 |
27 - 65 |
AH 63 - 80 |
14 - 48 Nm |
| Wasserkühlung |
AH 63 - 100 |
10 - 125 |
AH 63 - 80 |
19 - 61 Nm |
1FT7 Compact
| Bemessungsdrehzahl *: |
1.500 - 6.000 U/min. |
| Bemessungsleistung *: |
0,85kW - 34,2 kW |
| Stillstandsmoment *: |
2 Nm - 125 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
1FT7 High Dynamic:
| Bemessungsdrehzahl *: |
3.000 - 4.500 U/min. |
| Bemessungsleistung *: |
3,8kW - 21,7 kW |
| Stillstandsmoment *: |
14 Nm - 61 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Synchronmotoren 1FT7 - typische Einsatzgebiete
Hochperformante Motion Control- und Positionieranwendungen in Produktionsmaschinen wie z.B. Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Folienziehanlagen, Druckmaschinen sowie in der Fördertechnik und in Handhabungsgeräten Vorschubantriebe in High-Performance Werkzeugmaschinen.
1FT7 Compact sind aufgrund ihrer geringen Drehmomentwelligkeit prädestiniert für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, in denen es auf hohe Oberflächengüte und optimale Bearbeitungsergebnisse ankommt. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise finden sie auch in beengten Einbauverhältnissen ihren Platz.
1FT7 High Dynamic besitzen eine sehr geringe Rotorträgheit um extrem hohe Dynamik und kürzeste Taktzeiten zu erreichen. Die Motoren 1FT7 High Dynamic stehen in den Kühlarten Fremdbelüftung und Wasserkühlung zur Verfügung, was ihnen eine hohe Dauerleistungsfähigkeit verleiht.
Weitere Informationen
Synchronmotoren 1FT7 als Getriebemotoren
Stichworte für diese Seite: