Die 1PH4-Motoren sind Asynchronmotoren mit sehr kompakten Abmessungen. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Drehzahlstellbereich, Rundlaufgüte und Querkraftaufnahme. Die 1PH4-Motoren sind optimiert für Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen
Asynchronmotoren 1PH4 - die wassergekühlten Robusten für spezielle Branchen
Universell einsetzbar auch unter extremsten Umgebungsbedingungen
Niedriger Geräuschpegel
Geringer Platzbedarf
Asynchronmotoren 1PH4 - das Produktspektrum im Überblick
Bemessungsdrehzahl *:
1.500-2.000 U/min
Bemessungsleistung *:
7,5-65 kW
Bemessungsdrehmoment *:
45 - 330Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
Asynchronmotoren 1PH4 - typische Einsatzgebiete
Hauptspindelantrieb für Werkzeugmaschinen
Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen
Anwendungen bei denen die Umgebung nicht thermisch belastet werden darf